ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

フランジセパレーターセット

通常単価(税別)
202,612
税込単価
222,873
通常出荷日:2日目

【特長】・錆ついたり、ガスケットのこびり付きではずれにくいフランジを完全に傷めず分離することができます...

詳細を確認

型番:

EA511-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

EA511-2の仕様・寸法情報

種類
工具
入数
2個(1セット)
重量
6kg(1個)
パイプ径
250~1200mm
メーカー型番
160-2
メーカー
KUKKO(クッコ)
ボルト穴適合爪サイズ
24~34mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA511-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
202,612
( 222,873 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆ついたり、ガスケットのこびり付きではずれにくいフランジを完全に傷めず分離することができます
・爪をフランジのボルト穴にひっかけて、2個を均一に縮め込むようにすると安全です
・ガスケットの交換、整備作業が早く、安全にパイプの接続・フランジの取り外し作業ができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジセパレーターセットの型番EA511-2のページです。 型番EA511-2に関する仕様情報を記載しております。
フランジセパレーターセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フランジセパレーターセット
マジックジョイント TP-80A/TP(2)-80A
吊りバンド用保温材保護カバー
保温・保冷用配管カバー 鋼管用
消音テープ
遮熱管
メーカーエスコキッツ因幡電機産業ミスミシーケー金属シーケー金属
通常価格202,612119,209 -102-7,230 -8,249 -
通常出荷日2日目3日目〜1日目3日目4日目4日目
種類工具工具保護・被覆材保温材テープ保温材
入数2個(1セット)-----
重量6kg(1個)-----
パイプ径250~1200mm-----
メーカー型番160-2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鋼管・銅管・ステンレス管・樹脂配管関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト