17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーナーパイプレンチ(アルミ合金製)

通常単価(税別)
9,08414,782
税込単価
9,99216,260
通常出荷日:2日目

【特長】・本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製【用途】・接地、壁ぎわ、溝の中などの狭所の配管作業に最適

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コーナーレンチ
  • 材質
    アルミ合金・特殊合金鋼
  • メーカー
    スーパーツール
  • 仕上げ
    シルバー焼付塗装、刃部:黒染、ウオーム:ニッケルクロムめっき

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

くわえられる管(呼び寸法)

(mm)

くわえられる管(外径)

(mm)

全長

(mm)

重量

呼び全長

メーカー型番

最小発注数量
10A~32A
15~46
301
0.6kg
300mm
CPA300
1個
15A~40A
20~54
351
0.7kg
350mm
CPA350
1個
25A~50A
30~65
451
1.2kg
450mm
CPA450
1個
40A~80A
48~90
604
3kg
600mm
CPA600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,084
( 9,992 )
2日目
9,597
( 10,557 )
2日目
13,835
( 15,219 )
2日目
14,782
( 16,260 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製
【用途】
・接地、壁ぎわ、溝の中などの狭所の配管作業に最適

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナーパイプレンチ(アルミ合金製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナーパイプレンチ(アルミ合金製)
コーナーパイプレンチ(白管/被覆管兼用型)
パイプレンチ(アルミ合金)EA546BE
コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管)EA546DR
コーナーパイプレンチ(薄型)EA546DK
パイプレンチEA546BD-150B~EA546BD-900B
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,084-8,080 -7,419 -12,917 -9,859 -4,740 -
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプコーナーレンチコーナーレンチパイプレンチ(アルミ製)コーナーレンチパイプレンチ(アルミ製)パイプレンチ(スチール製)
材質アルミ合金・特殊合金鋼アルミ合金・特殊合金鋼----
メーカースーパーツールスーパーツールヒット商事(HIT)MCC(松阪鉄工所)MCC(松阪鉄工所)ヒット商事(HIT)
仕上げシルバー焼付塗装、刃部:黒染、ウオーム:ニッケルクロムめっきシルバー焼付塗装、刃部:黒染、ウオーム:黒染----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト