ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンマードリル(充電式) EA810DN-11A

通常単価(税別)
105,300
税込単価
115,830
通常出荷日:2日目

【特長】・オートストップ機能搭載・ビットを外さずに簡単着脱・作業内容に合わせてワンプッシュで、回転数・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電ハンマードリル
  • 電圧 (V)
    36(リチウムイオン2.5Ah)
  • シャンク形状
    SDSプラスシャンク
  • 2段階切替有無
  • 最大無負荷回転数 (min-1)
    950
  • 最大打撃数 (min-1)
    4300
  • 二重絶縁
  • メーカー
    HiKOKI
  • 打撃数詳細
    NORMALモード:0~4300回/分、LOWモード:0~3170回/分
  • 振動3軸合成値
    回転+打撃:12.1m/s2、打撃:9.9m/s2
  • モーター
    直流ブラシレスモーター
  • サイズ
    91×358×233(H)mm
  • 仕様
    樹脂ケースセット
  • 重量
    サイドハンドル装着時:4.0kg、サイドハンドルなし:3.8kg
  • 付属品
    バッテリー×2、充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー
  • 充電時間
    約25分
  • メーカー型番
    DH3628DA(2XPZ)
  • 充電器
    AC100V
  • 穴あけ能力
    コンクリート:3.4~28mm、鉄工:13mm、木工:32mm、コアビット:25~50mm、ダイヤモンドコア・スーパーダイヤコア:65mm、ハイパーダイヤコア・スーパーウッドコア:65mm
  • 回転数詳細
    NORMALモード:0~950rpm、LOWモード:0~700rpm
  • 一充電当たりの作業量
    コンクリート穴あけ(深さ40mm)2.5Ah(マルチボルト)、錐径12.5mm:約75個、錐径18mm:約40個
  • 使用可能蓄電池
    マルチボルト蓄電池

型番:

EA810DN-11A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA810DN-11Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電ハンマードリル
電圧(V)
36(リチウムイオン2.5Ah)
シャンク形状
SDSプラスシャンク
2段階切替有無
最大無負荷回転数(min-1)
950
最大打撃数(min-1)
4300
二重絶縁
メーカー
HiKOKI
打撃数詳細
NORMALモード:0~4300回/分、LOWモード:0~3170回/分
振動3軸合成値
回転+打撃:12.1m/s2、打撃:9.9m/s2
モーター
直流ブラシレスモーター
サイズ
91×358×233(H)mm
仕様
樹脂ケースセット
重量
サイドハンドル装着時:4.0kg、サイドハンドルなし:3.8kg
付属品
バッテリー×2、充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー
充電時間
約25分
メーカー型番
DH3628DA(2XPZ)
充電器
AC100V
穴あけ能力
コンクリート:3.4~28mm、鉄工:13mm、木工:32mm、コアビット:25~50mm、ダイヤモンドコア・スーパーダイヤコア:65mm、ハイパーダイヤコア・スーパーウッドコア:65mm
回転数詳細
NORMALモード:0~950rpm、LOWモード:0~700rpm
一充電当たりの作業量
コンクリート穴あけ(深さ40mm)2.5Ah(マルチボルト)、錐径12.5mm:約75個、錐径18mm:約40個
使用可能蓄電池
マルチボルト蓄電池

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA810DN-11A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
105,300
( 115,830 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートストップ機能搭載
・ビットを外さずに簡単着脱
・作業内容に合わせてワンプッシュで、回転数・打撃数を落とすことが可能。もろい材料への穴あけがしやすくなります
・大形チェンジレバーにより、用途に応じて「回転」「回転+打撃」「打撃」に切替えできます
・RFC機能、先端工具に急激な負荷がかかりモーターの回転数が急速に低下すると出力を停止し作業者への負荷を軽減します(振り回され軽減)
・高輝度LEDライト付
・無段変速
・正逆転可能
・スリップクラッチ付
・グリース密封構造
・集じん機取付可

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンマードリル(充電式) EA810DN-11Aの型番EA810DN-11Aのページです。 型番EA810DN-11Aに関する仕様情報を記載しております。
ハンマードリル(充電式) EA810DN-11Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンマードリル(充電式) EA810DN-11A
ハンマードリル(集塵/充電式) EA810DN-15
ハンマードリル
21mmハンマードリル(無段変速)EA810GB-1
730W/24mmハンマードリル(無段変速)EA810CE-2B
充電ハンマードリル 28.8V
メーカーエスコエスコボッシュエスコエスコPanasonic
通常価格105,300120,69096,59924,41037,24092,392 -
通常出荷日2日目2日目1日目1日目6日目1日目〜
商品タイプ充電ハンマードリル充電ハンマードリル電気ハンマードリル電気コンクリートハンマー電気ハンマードリル充電ハンマードリル
電圧(V)36(リチウムイオン2.5Ah)36(リチウムイオン2.5Ah)100(50-60Hz)AC100AC10028.8
シャンク形状SDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDS-maxシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンク
2段階切替有無有(3段階)有(3段階)有(3段階)
最大無負荷回転数(min-1)95095034020001050680
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト