ハンマードリル(集塵/充電式) EA810DN-15
- 通常単価(税別)
- 120,690円
- 税込単価
- 132,759円
通常出荷日:2日目
【特長】・軽量・コンパクト・低振動・防振ハンドル、動吸振器により振動を低減し、好フィーリングを実現しま...
詳細を確認- 商品タイプ
- 充電ハンマードリル
- 電圧 (V)
- 36(リチウムイオン2.5Ah)
- シャンク形状
- SDSプラスシャンク
- 2段階切替有無
- 有(3段階)
- 最大無負荷回転数 (min-1)
950
- 最大打撃数 (min-1)
4300
- メーカー
HiKOKI
- 打撃数詳細
NORMALモード:0~4300回/分、LOWモード:0~3170回/分
- 振動3軸合成値
回転+打撃:12.1m/s2
- モーター
直流ブラシレスモーター
- サイズ
500×105×247(H)mm
- 仕様
樹脂ケースセット
- 重量
サイドハンドル装着時:5.0kg、サイドハンドルなし:4.8kg
- 付属品
バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、デプスゲージ、サイドハンドル、電池カバー、集じんシステム
- 充電時間
実用充電:約19分、満充電:約25分
- メーカー型番
DH3628DB(2XPZ)
- 充電器
AC100V
- 穴あけ能力
【集じんシステム装着時】コンクリート:4.3~20mm、【集じんシステム非装着時】コンクリート:3.4~28mm、鉄工:13mm、木工:32mm、コアビット:25~50mm、ダイヤモンドコアビット:65mm
- 回転数詳細
NORMALモード:0~950rpm、LOWモード:0~700rpm
- 一充電当たりの作業量
コンクリート穴あけ(深さ40mm)、錐径12.5mm:約75個、錐径18mm:約40個
- 機能
ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、スリップクラッチ付、グリース密封構造、集じんタイプ・取付可、ライト付
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
EA810DN-15の仕様・寸法情報
商品タイプ
充電ハンマードリル
電圧(V)
36(リチウムイオン2.5Ah)
シャンク形状
SDSプラスシャンク
2段階切替有無
有(3段階)
最大無負荷回転数(min-1)
950
最大打撃数(min-1)
4300
メーカー
HiKOKI
打撃数詳細
NORMALモード:0~4300回/分、LOWモード:0~3170回/分
振動3軸合成値
回転+打撃:12.1m/s2
モーター
直流ブラシレスモーター
サイズ
500×105×247(H)mm
仕様
樹脂ケースセット
重量
サイドハンドル装着時:5.0kg、サイドハンドルなし:4.8kg
付属品
バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、デプスゲージ、サイドハンドル、電池カバー、集じんシステム
充電時間
実用充電:約19分、満充電:約25分
メーカー型番
DH3628DB(2XPZ)
充電器
AC100V
穴あけ能力
【集じんシステム装着時】コンクリート:4.3~20mm、【集じんシステム非装着時】コンクリート:3.4~28mm、鉄工:13mm、木工:32mm、コアビット:25~50mm、ダイヤモンドコアビット:65mm
回転数詳細
NORMALモード:0~950rpm、LOWモード:0~700rpm
一充電当たりの作業量
コンクリート穴あけ(深さ40mm)、錐径12.5mm:約75個、錐径18mm:約40個
機能
ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、スリップクラッチ付、グリース密封構造、集じんタイプ・取付可、ライト付
-
-
ハンマードリル(集塵/充電式) EA810DN-15の型番EA810DN-15のページです。
型番EA810DN-15に関する仕様情報を記載しております。
ハンマードリル(集塵/充電式) EA810DN-15のレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| エスコ | エスコ | ボッシュ | エスコ | エスコ | Panasonic |
| 120,690円 | 105,300円 | 107,594円 | 24,410円 | 37,240円 | 92,392円 - |
| 2日目 | 2日目 | 1日目 | 1日目 | 6日目 | 1日目〜 |
| 充電ハンマードリル | 充電ハンマードリル | 電気ハンマードリル | 電気コンクリートハンマー | 電気ハンマードリル | 充電ハンマードリル |
| 36(リチウムイオン2.5Ah) | 36(リチウムイオン2.5Ah) | 100(50-60Hz) | AC100 | AC100 | 28.8 |
| SDSプラスシャンク | SDSプラスシャンク | SDS-maxシャンク | SDSプラスシャンク | SDSプラスシャンク | SDSプラスシャンク |
| 有(3段階) | 有 | 有 | 有(3段階) | 有(3段階) | 有 |
| 950 | 950 | 340 | 2000 | 1050 | 680 |
ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。