ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプ内面研磨ヘッド EA115GF-40

通常単価(税別)
13,320
税込単価
14,652
通常出荷日:2日目

【特長】・ストレートスチルパイプ用・研磨、クリーニング用・耐久性があります

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 全長
    120mm
  • 材質
    ブラシ:ナイロン
  • サイズ
    ブラシ長:65mm
  • 接続ねじ
    1/4"
  • 適応パイプ内径
    9.5mm(3/8")

ご注意

  • EA115GA-15~-25、GA-1A~-22Aのシャフトに取り付けて使用して下さい。

型番:

EA115GF-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA115GF-40の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
全長
120mm
材質
ブラシ:ナイロン
サイズ
ブラシ長:65mm
接続ねじ
1/4"
適応パイプ内径
9.5mm(3/8")
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA115GF-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,320
( 14,652 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストレートスチルパイプ用
・研磨、クリーニング用
・耐久性があります

ご注意

  • EA115GA-15~-25、GA-1A~-22Aのシャフトに取り付けて使用して下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ内面研磨ヘッド EA115GF-40の型番EA115GF-40のページです。 型番EA115GF-40に関する仕様情報を記載しております。
パイプ内面研磨ヘッド EA115GF-40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ内面研磨ヘッド EA115GF-40
洗浄ノズルガン(エアコン用)
スチームクリーナー AC100V/1000W アイボリー
スチームクリーナー AC100V/1500W 家庭用
業務用小型高圧洗浄機HPWM専用オプションパーツ
高圧洗浄機 消費電力1300W
メーカーエスコエスコエスコエスコトラスコ中山エスコ
通常価格13,32017,01010,80531,55612,600 -50,325
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目2日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他高圧洗浄機
その他オプションオプション--オプション-
全長120mm485mm----
材質ブラシ:ナイロンボディ:真鍮、ハンドル:樹脂ABSPP--
サイズブラシ長:65mm-130×310×250mm380×254×260mm-394(W)×289(D)×542(H)mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト