17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/720W 衣類乾燥除湿機(サーキュレーター付)

通常単価(税別)
35,370
税込単価
38,907
通常出荷日:2日目

【特長】・サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です・衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    除湿機
  • 電源(V)
    100
  • 消費電力(W)
    720
  • サイズ
    334(W)×285(D)×739(H)mm
  • 材質
    ABS樹脂、ポリプロピレン
  • 適用床面積
    木造:10畳(17m2)、プレハブ:15畳(25m2)、鉄筋:20畳(33m2)(除湿可能面積の目安)
  • 重量
    11.5kg
  • 機能
    首振り:左右:50°・70°・90°(自動)、上下:水平~90°(手動)/除湿:デシカント式
  • タンク容量
    約3.5L
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • 使用温度
    0~40℃
  • 除湿能力
    8.0L/日
  • メーカー型番
    IJDC-K80
  • コード長
    約2m
  • 切タイマー
    2・4・8時間
  • タイマー
    時間

型番:

EA763AX-58
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA763AX-58の仕様・寸法情報

商品タイプ
除湿機
電源(V)
100
消費電力(W)
720
サイズ
334(W)×285(D)×739(H)mm
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン
適用床面積
木造:10畳(17m2)、プレハブ:15畳(25m2)、鉄筋:20畳(33m2)(除湿可能面積の目安)
重量
11.5kg
機能
首振り:左右:50°・70°・90°(自動)、上下:水平~90°(手動)/除湿:デシカント式
タンク容量
約3.5L
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
使用温度
0~40℃
除湿能力
8.0L/日
メーカー型番
IJDC-K80
コード長
約2m
切タイマー
2・4・8時間
タイマー
時間

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA763AX-58
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,370
( 38,907 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です
・衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/8に短縮)、室内干し対策に最適です
・除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します
・湿度ランプを搭載しお部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします
・首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です
・サーキュレーター搭載だから、スピード部屋干し
・4人家族におすすめ、デシカント方式の強力除湿

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/720W 衣類乾燥除湿機(サーキュレーター付)の型番EA763AX-58のページです。 型番EA763AX-58に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/720W 衣類乾燥除湿機(サーキュレーター付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/720W 衣類乾燥除湿機(サーキュレーター付)
サーキュレーター付加湿空気清浄機 EA763AY-121
空気清浄機 EA763AD-31D
サーキュレーター加湿器
コンプレッサー式除湿機 湿度制御付
可搬式除湿乾燥機 RFB500F1
メーカーエスコエスコエスコアイリスオーヤマナカトミオリオン機械
通常価格35,37039,51019,98025,92858,182225,033
通常出荷日2日目2日目2日目1日目5日目1日目
商品タイプ除湿機空気清浄機空気清浄機加湿機除湿機除湿機
電源(V)100100100100100100
消費電力(W)720(加湿機能(首振りオフ/オン)):ターボ:94/95、静音:31/32、標準:21/23(空気清浄・加湿時)・(空気清浄機能(首振りオフ/オン)):ターボ:91/92、静音:28/29、標準:19/21標準:16、弱:6、静音:3160/155(50/60Hz)500/550(50/60Hz)620/730(50/60Hz)
サイズ334(W)×285(D)×739(H)mm271(W)×282(D)×880(H)mm370(W)×125(D)×455(H)mm---
材質ABS樹脂、ポリプロピレンABS樹脂、ポリプロピレン、POM----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト