ファクトリーサプライ用品技術窓口

両口スパナ EA615BC-46

通常単価(税別)
10,400
税込単価
11,440
通常出荷日:2日目

【特長】・ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させた独自の...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    両口スパナ
  • 全長 (mm)
    334
  • 二面幅寸法 (mm)
    35×38
  • 単品・セット区分
    単品
  • 首振り(フレックス)
  • 厚み(mm)
    13.5×13.5
  • サイズ(mm)
    D1:72、D2:78
  • 重量(g)
    905
  • 材質
    工具鋼
  • メーカー
    京都機械工具(KTC)
  • メーカー型番
    S2-3538

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA615BC-46
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA615BC-46の仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
両口スパナ
全長(mm)
334
二面幅寸法(mm)
35×38
単品・セット区分
単品
首振り(フレックス)
厚み(mm)
13.5×13.5
サイズ(mm)
D1:72、D2:78
重量(g)
905
材質
工具鋼
メーカー
京都機械工具(KTC)
メーカー型番
S2-3538

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA615BC-46
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,400
( 11,440 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させた独自の新やり形ヘッドです
・柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です
・大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両口スパナ EA615BC-46の型番EA615BC-46のページです。 型番EA615BC-46に関する仕様情報を記載しております。
両口スパナ EA615BC-46のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両口スパナ EA615BC-46
板スパナセット(両口スパナ)
両口メガネレンチ TM-16X18
両口めがねレンチセット EA686AA-3
両口ラチェットレンチ 黒
コーケン 両口シノ付ラチェット
メーカーエスコホーザントップ工業エスコトップ工業KOKEN 山下工業研究所
通常価格10,4009203,05710,2025,23811,495
通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目9日目
ラチェット機構
種類両口スパナ両口スパナ両口めがね両口めがね片口めがね片口めがね
全長(mm)334100 / 120 / 85274165~420312380
二面幅寸法(mm)35×3812×14 / 5.5×7 / 8×1016×1817×19 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 24×27 / 5.5×7 / 8×10 / 19×22 / 30×32 / 16×18 / 9×1116×1813 / 17
単品・セット区分単品セット品単品セット品単品単品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト