17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

片目片口スパナセット EA684AA-3

通常単価(税別)
9,493
税込単価
10,442
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・ツールロール付・材質:クロムバナジウム鋼・サイズ(mm):8・10・12・13・14・1...

詳細を確認

型番:

EA684AA-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA684AA-3の仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
コンビネーション
全長(mm)
140 ~ 248
オフセット角度(°)
15
二面幅寸法(mm)
8 ~ 19
単品・セット区分
セット品
首振り(フレックス)
厚み(mm)
4.2×5.2・4.9×6.2・5.3×7・5.8×8・6×8・6.5×9・6.5×9.5・7×10・7.5×10.5・8×11
重量(g)
32・47・58・73・87・98・119・131・158・189
材質
クロムバナジウム鋼
総重量
1.15kg
メーカー
SATA
メーカー型番
08022
<セット内容>
10本組

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA684AA-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,493
( 10,442 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ツールロール付
・材質:クロムバナジウム鋼
・サイズ(mm):8・10・12・13・14・15・16・17・18・19

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片目片口スパナセット EA684AA-3の型番EA684AA-3のページです。 型番EA684AA-3に関する仕様情報を記載しております。
片目片口スパナセット EA684AA-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片目片口スパナセット EA684AA-3
[ラチェット]片目片口スパナセット EA684RB-3
両口めがねレンチセット EA686AA-3
ミニスパナセット TS-04
コンビネーションレンチセット(9本組)30729
ショートめがねレンチセット(45°) M465
メーカーエスコエスコエスコエンジニアシグネットTONE
通常価格9,49314,01710,2023,3816,6707,709
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
ラチェット機構
種類コンビネーションコンビネーション両口めがねコンビネーションコンビネーション両口めがね
全長(mm)200 / 140 / 159 / 172 / 237 / 178 / 191 / 226 / 248 / 209225 / 245 / 200 / 140 / 190 / 150 / 160 / 170 / 165 / 235 / 205 / 175165~420100 / 106 / 114225 / 140 / 150 / 160 / 170 / 178 / 191 / 248 / 166130 / 147 / 115 / 105
オフセット角度(°)151540301545
二面幅寸法(mm)10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 917×19 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 24×27 / 5.5×7 / 8×10 / 19×22 / 30×32 / 16×18 / 9×114×3.5 / 4.5×4 / 5×4.5 / 5.5×5 / 6×5.5 / 6.5×6 / 7×6.5 / 8×710 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 / 98×9 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 11×13

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト