ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラチェットレンチ(強力型/パイプ) EA602AS-265

通常単価(税別)
39,733
税込単価
43,706
通常出荷日:2日目

【特長】・ギヤが強力な為、より素早い作業が可能【商品仕様】・材質:特殊合金鋼(黒色焼付塗装)

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    片口めがね
  • 全長 (mm)
    907
  • 二面幅寸法 (mm)
    65
  • 単品・セット区分
    単品
  • 首振り(フレックス)
  • 材質
    特殊合金鋼(黒色焼付塗装)
  • 厚み
    75mm
  • 重量
    7kg
  • メーカー
    スーパーツール
  • メーカー型番
    RH65T

ご注意

  • 正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。

型番:

EA602AS-265
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA602AS-265の仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
片口めがね
全長(mm)
907
二面幅寸法(mm)
65
単品・セット区分
単品
首振り(フレックス)
材質
特殊合金鋼(黒色焼付塗装)
厚み
75mm
重量
7kg
メーカー
スーパーツール
メーカー型番
RH65T
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA602AS-265
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,733
( 43,706 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギヤが強力な為、より素早い作業が可能
【商品仕様】
・材質:特殊合金鋼(黒色焼付塗装)

ご注意

  • 正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットレンチ(強力型/パイプ) EA602AS-265の型番EA602AS-265のページです。 型番EA602AS-265に関する仕様情報を記載しております。
ラチェットレンチ(強力型/パイプ) EA602AS-265のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットレンチ(強力型/パイプ) EA602AS-265
4サイズ板ラチェットレンチ
両口ラチェットレンチ 黒
鳶仕様ラチェットレンチ
強力極薄スパナ(センサーナット用)17mm
ラクラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ)
メーカーエスコトップ工業トップ工業トップ工業旭金属工業トップ工業
通常価格39,7338,6508,0005,9002,1507,522
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目在庫品1日目
ラチェット機構
種類片口めがね板ラチェットレンチ片口めがね片口めがね片口スパナ多機能レンチ
全長(mm)907240312305168.6146
二面幅寸法(mm)6517.0×19、21×2416×1819×24178×10×12×13
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト