ファクトリーサプライ用品技術窓口

両口めがねレンチセット EA686AA-3

通常単価(税別)
10,202
税込単価
11,222
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・ツールロール付・40°タイプ・材質:クロムバナジウム鋼

型番:

EA686AA-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA686AA-3の仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
両口めがね
全長(mm)
165~420
オフセット角度(°)
40
二面幅寸法(mm)
5.5×7 / 8×10 / 9×11 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 16×18 / 17×19 / 19×22 / 24×27 / 30×32
単品・セット区分
セット品
首振り(フレックス)
重量(g)
5.5×7:40、8×10:62、9×11:53、10×12:77、12×14:115、14×17:141、16×18:195、17×19:190、19×22:233、24×27:432、30×32:795
材質
クロムバナジウム鋼
総重量
2.34kg
メーカー
SATA
メーカー型番
08012
<セット内容>
11本組
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA686AA-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,202
( 11,222 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ツールロール付
・40°タイプ
・材質:クロムバナジウム鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両口めがねレンチセット EA686AA-3の型番EA686AA-3のページです。 型番EA686AA-3に関する仕様情報を記載しております。
両口めがねレンチセット EA686AA-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両口めがねレンチセット EA686AA-3
片目片口スパナセット EA684AA-3
両口メガネレンチ TM-16X18
[ラチェット]片目片口スパナセット EA684RB-3
45度両口めがねレンチセット S4506N
ショートめがねレンチセット(45°) M465
メーカーエスコエスコトップ工業エスコスーパーツールTONE
通常価格10,2029,4933,05714,0175,8735,968
通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目5日目
ラチェット機構
種類両口めがねコンビネーション両口めがねコンビネーション両口めがね両口めがね
全長(mm)165~420200 / 140 / 159 / 172 / 237 / 178 / 191 / 226 / 248 / 209274225 / 245 / 200 / 140 / 190 / 150 / 160 / 170 / 165 / 235 / 205 / 175200 / 173 / 302 / 283 / 221 / 348130 / 147 / 115 / 105
オフセット角度(°)401545154545
二面幅寸法(mm)17×19 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 24×27 / 5.5×7 / 8×10 / 19×22 / 30×32 / 16×18 / 9×1110 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 816×1810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 917×19 / 12×14 / 24×27 / 11×13 / 8×10 / 19×228×9 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 11×13

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト