ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケーブルカッター(絶縁/落下防止) EA585KB-15

通常単価(税別)
11,753
税込単価
12,928
通常出荷日:2日目

【特長】・鍛造により大変頑丈です・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼・DIN EN/...

詳細を確認
  • 対応線種類
    ケーブル
  • 切断能力(ケーブル) (㎜)
    銅線:Φ15(50mm2)
  • 仕上げ
    クロムメッキ
  • 全長(mm)
    165
  • 重量
    256g
  • メーカー型番
    95 16 165 T
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)
  • ハンドル仕様
    コンフォート(1000V絶縁)(VDE絶縁テスト済み)

ご注意

  • スチールワイヤーの切断はできません。

型番:

EA585KB-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA585KB-15の仕様・寸法情報

対応線種類
ケーブル
切断能力(ケーブル)(㎜)
銅線:Φ15(50mm2)
仕上げ
クロムメッキ
全長(mm)
165
重量
256g
メーカー型番
95 16 165 T
メーカー
KNIPEX(クニペックス)
ハンドル仕様
コンフォート(1000V絶縁)(VDE絶縁テスト済み)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA585KB-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,753
( 12,928 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍛造により大変頑丈です
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼
・DIN EN/IEC60900基準に適合
・二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています
・単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します
・ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています
・ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます
・片手で簡単に作業できます
・ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます
・挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます
・調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構
・滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き
【用途】
・銅・アルミケーブル用

ご注意

  • スチールワイヤーの切断はできません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルカッター(絶縁/落下防止) EA585KB-15の型番EA585KB-15のページです。 型番EA585KB-15に関する仕様情報を記載しております。
ケーブルカッター(絶縁/落下防止) EA585KB-15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルカッター(絶縁/落下防止) EA585KB-15
Φ15mm/160mmケーブルカッターEA585K
Φ32mm/262mmケーブルカッター(ラチェット式)EA585JE-1
100mm/593mmケーブルカッター(油圧式)EA585EP-100
56mm/215mmケーブルカッター(リボン・フラットケーブル用)EA535KM-1
φ60mm/320mm ケーブルカッター(ラチェット・絶縁)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,7536,590 -21,532157,01011,84870,080
通常出荷日2日目1日目〜1日目2日目1日目1日目
対応線種類ケーブルケーブルIV線 / ケーブルケーブルケーブル-
切断能力(ケーブル)(㎜)銅線:Φ15(50mm2)Φ15(50mm2)CV線:Φ32(60mm2×3心)、VVR:Φ32(50mm2×3心)Φ41.6(1000mm2)(裸硬銅より線)、Φ46.2(1260mm2)(裸硬アルミより線(HAL))、Φ100(C.C.Pケーブル)、Φ100(鉛ケーブル)、Φ100(地中線ケーブル)幅56以下-
仕上げクロムメッキ磨き---亜鉛合金メッキ
全長(mm)165160262593mm--
重量256g-615g13.5kg346g800g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト