ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

液晶遮光カートリッジ(溶接面用)

通常単価(税別)
17,934
税込単価
19,727
通常出荷日:2日目

【特長】・グラインドモード機能付:溶接以外の研削作業等の火花の出る作業を行う際に、保護具として使用する...

詳細を確認
  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

型番:

EA800PW-26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA800PW-26の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
遮光度
#5・#7~#12(7段階調整)
用途
遮光用カバー / 切削研削 / その他
遮光前
#2.0
材質
樹脂
付属品
リチウムイオン電池(CR1025)×6、外側カバープレート、内側カバープレート
重量
60g
型番
DGM-100
メーカー
スター電器製造(SUZUKID)
戻り速度調整
7段階調整(0.06秒~1.0秒)
遮光速度
1/10000秒
遮光色:ブルー、本体色:シルバー
耐熱温度
300℃
保管温度
-20~65℃
電池
リチウム電池(CR1025)×2(付属)、ソーラー電池
視野範囲
96×34mm
TIG最低アンペア数
>2A
遮光度調整
内側
カートリッジサイズ
108(W)×5(L)×50.8(H)mm
操作温度
-5~55℃

型番リスト

表示件数
型番
EA800PW-26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,934
( 19,727 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グラインドモード機能付:溶接以外の研削作業等の火花の出る作業を行う際に、保護具として使用する事ができる機能
・ブルーフィルタで鮮明な視界を確保。熱に強いステンレスボディ
・JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面・ヘルメット面に取付可能
・お持ちの手持ち面、被り面が液晶面になる液晶カートリッジです
・遮光前の明るさ#2、又液晶カートリッジでは、数少ない、遮光度調整機能付きで、#5・#7~12まで調整可能です
・センサー感度調整、戻り速度調整も可能で、ユーザーの使用状況に応じた調整が可能です
・溶接作業時は勿論、作業前後も鮮明な視界を実現(見え方には個人差があります)
・便利な3つの調整ボタン

1.遮光度調整ボタン(長押し:GRINDモード)溶接作業に合わせて遮光度を7段階(#5,#7~#12)調整します
2.感度調整ボタン(長押し:外部人干渉防止モード)光を感知するセンサーの感度を7段階調整します
3.戻り速度調整ボタン(長押し:フェードモード)通常の明るさに戻る時間を7段階(約0.06秒~約1.0秒)調整を行います
・筐体にステンレスを採用し、耐熱温度:300℃を実現

ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液晶遮光カートリッジ(溶接面用)の型番EA800PW-26のページです。 型番EA800PW-26に関する仕様情報を記載しております。
液晶遮光カートリッジ(溶接面用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液晶遮光カートリッジ(溶接面用)
液晶式自動遮光溶接面ジドウメン
#5-#13自動遮光溶接面(ブルーフィルター)EA800PV-21
#4-#14自動遮光溶接面(デジタル式/ワイド)EA800PV-16
#4-#12自動遮光溶接面(ブルーフィルター/ワイド)EA800PV-11
#9-#13/111x42mm自動遮光溶接面EA800PL-5A
メーカーエスコスター電器製造エスコエスコエスコエスコ
通常価格17,9349,84032,02648,04141,11536,281
通常出荷日2日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)
遮光度#5・#7~#12(7段階調整)#8遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ)(遮光時)中央:溶接(WLED)モード:#8~#14 、切断(CUT)モード:#4~#8、両側:#10#4~#12#9~#13
用途遮光用カバー / 切削研削 / その他手棒溶接 / MAG溶接 / MIG溶接TIG溶接 / 手棒溶接 / MAG溶接 / MIG溶接切削研削TIG溶接 / 手棒溶接 / MAG溶接 / MIG溶接 / 切削研削TIG溶接 / 手棒溶接
遮光前#2.0#3#3.5#3#3#3
材質樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト