ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘッドライト/LED(防爆構造)

通常単価(税別)
11,162
税込単価
12,278
通常出荷日:2日目

【特長】・90度に上下方向調整可能・重い手袋を着用していても使いやすい押しボタン式のオン/オフスイッチ...

詳細を確認
  • 全光束 (lm)
    270
  • 特殊用途
    防爆
  • 電池種類
    単3
  • 商品タイプ
    ヘッドライト
  • 材質
    本体:樹脂、レンズ:ポリカーボネート
  • サイズ
    47.6×63.5×78.2mm
  • 重量
    201g
  • 光源
    LED球
  • 使用電池
    単3×3本(付属)
  • 照射距離
    150m
  • 照射パターン
    散光
  • メーカー
    ストリームライト(STREAM LIGHT)
  • 耐衝撃性
    1m
  • 型番
    61200
  • 商品名
    HAZ-LO
  • 連続点灯時間
    8時間

ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

型番:

EA758SE-49
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA758SE-49の仕様・寸法情報

全光束(lm)
270
特殊用途
防爆
電池種類
単3
商品タイプ
ヘッドライト
材質
本体:樹脂、レンズ:ポリカーボネート
サイズ
47.6×63.5×78.2mm
重量
201g
光源
LED球
使用電池
単3×3本(付属)
照射距離
150m
照射パターン
散光
メーカー
ストリームライト(STREAM LIGHT)
耐衝撃性
1m
型番
61200
商品名
HAZ-LO
連続点灯時間
8時間

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA758SE-49
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,162
( 12,278 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・90度に上下方向調整可能
・重い手袋を着用していても使いやすい押しボタン式のオン/オフスイッチ
・IECEx規格、ATEX規格適合

ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッドライト/LED(防爆構造)の型番EA758SE-49のページです。 型番EA758SE-49に関する仕様情報を記載しております。
ヘッドライト/LED(防爆構造)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッドライト/LED(防爆構造)
LEDヘッドライト 2785(防爆型)
LEDヘッドランプ(防爆型)
防爆充電式LEDヘッドライト EXL-201R
防爆LEDヘッドライト GZ-BH10
LEDクリップヘッドライト
メーカーエスコペリカンハタヤリミテッド島田電機GENTOSトラスコ中山
通常価格11,16218,29116,15817,44915,4592,781
通常出荷日2日目1日目4日目1日目1日目4日目
全光束(lm)270215 / 106 / 224020020026
特殊用途防爆防爆防爆防爆防爆防滴
電池種類単3単3リチウムその他その他単3
商品タイプヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライト
材質本体:樹脂、レンズ:ポリカーボネート-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト