17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絶縁ショベル(先丸・グラスファイバー) EA650BY-11

通常単価(税別)
12,580
税込単価
13,838
通常出荷日:2日目

【特長】・絶縁グラスファイバーハンドルを備えた頑丈な鍛造構造・通電中のケーブル上またはその近くでの作業...

詳細を確認
  • 先端形状
    丸型
  • 刃先長 (mm)
    240
  • 刃先幅 (mm)
    190
  • 全長 (mm)
    950
  • 認定取得
    無し
  • 材質
    先端:鍛造炭素鋼、柄:グラスファイバー
  • 使用電圧
    AC1000V/DC1500V以下

型番:

EA650BY-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA650BY-11の仕様・寸法情報

先端形状
丸型
刃先長(mm)
240
刃先幅(mm)
190
全長(mm)
950
認定取得
無し
材質
先端:鍛造炭素鋼、柄:グラスファイバー
使用電圧
AC1000V/DC1500V以下
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA650BY-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,580
( 13,838 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁グラスファイバーハンドルを備えた頑丈な鍛造構造
・通電中のケーブル上またはその近くでの作業に使用します
・頑丈な鍛造炭素鋼ヘッドにより強度と耐久性を実現
・錆、傷、湿気、過剰なアルカリに対する耐性を備えたパウダーコーティングされたヘッド

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁ショベル(先丸・グラスファイバー) EA650BY-11の型番EA650BY-11のページです。 型番EA650BY-11に関する仕様情報を記載しております。
絶縁ショベル(先丸・グラスファイバー) EA650BY-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ショベル(先丸・グラスファイバー) EA650BY-11
絶縁ショベル(角形・グラスファイバー) EA650BY-12
ショベル(角型)
フラットショベル
ステンレス 丸ショベル
ステンレス 角ショベル
メーカーエスコエスコハマコSSハマコSSアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格12,58013,86069,79016,0493,1103,110
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
先端形状丸型角型角型その他--
刃先長(mm)240405295140--
刃先幅(mm)19010525050--
全長(mm)9501130990890--
認定取得無し無しFM Approvals(米国) / UKAS(英国)FM Approvals(米国) / UKAS(英国)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショベル(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト