17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ひしゃく(ノンスパーキング・真鍮製) EA643HC-11A

通常単価(税別)
18,180
税込単価
19,998
通常出荷日:2日目

【特長】・防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています【商品仕様】・材質:真鍮

  • 商品種類
    その他
  • 認定取得
    無し
  • サイズ(mm)
    Φ160×80(H)
  • 材質
    真鍮
  • 重量
    300g
  • 詳細タイプ
    ひしゃく
  • 容量
    1.54L
  • 柄長
    155mm

型番:

EA643HC-11A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA643HC-11Aの仕様・寸法情報

商品種類
その他
認定取得
無し
サイズ(mm)
Φ160×80(H)
材質
真鍮
重量
300g
詳細タイプ
ひしゃく
容量
1.54L
柄長
155mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA643HC-11A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,180
( 19,998 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています
【商品仕様】
・材質:真鍮

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ひしゃく(ノンスパーキング・真鍮製) EA643HC-11Aの型番EA643HC-11Aのページです。 型番EA643HC-11Aに関する仕様情報を記載しております。
ひしゃく(ノンスパーキング・真鍮製) EA643HC-11Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ひしゃく(ノンスパーキング・真鍮製) EA643HC-11A
バケツ(ノンスパーキング・銅製) EA643HC-3A・-4A
ワイヤーブラシ(ノンスパーキング) EA642KE-112A
[7本組]六角棒レンチセット(ノンスパーキング)EA643BR-100
10×115mmセンターポンチ(ノンスパーキング)EA642HX-115
ファイバーグラスハンドル EA642KB-69
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,18029,610 -36,00033,1514,48010,428
通常出荷日2日目2日目2日目1日目3日目2日目
商品種類その他その他ブラシその他チゼル・ポンチその他
認定取得無し無し無し--無し
サイズ(mm)Φ160×80(H)--2・3・4・5・6・8・10--
材質真鍮ブラシ:りん青銅、柄:ファイバーグラスアルミニウム青銅アルミニウム青銅ファイバーグラス
重量300g---45g-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト