17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4本組 フック&ピックセット

通常単価(税別)
13,963
税込単価
15,359
通常出荷日:2日目

【特長】・さび止めのための黒色酸化物仕上げ・けがき、Oリングや割りピンの取り外し、ラジエーター接続の切...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 全長 (mm)
    273
  • 材質
    焼入鋼(黒色酸化)
  • 軸径
    63mm
  • 軸長
    152mm
  • 総重量
    630g
  • <セット内容>
    4本組 ストレート・カーブフック・アングルフック・90°フック

型番:

EA566DM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA566DMの仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
全長(mm)
273
材質
焼入鋼(黒色酸化)
軸径
63mm
軸長
152mm
総重量
630g
<セット内容>
4本組 ストレート・カーブフック・アングルフック・90°フック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA566DM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,963
( 15,359 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さび止めのための黒色酸化物仕上げ
・けがき、Oリングや割りピンの取り外し、ラジエーター接続の切断など、さまざまな用途に使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4本組 フック&ピックセットの型番EA566DMのページです。 型番EA566DMに関する仕様情報を記載しております。
4本組 フック&ピックセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4本組 フック&ピックセット
24mm/30mmNOxセンサーソケットセットEA514BB-51
ベアリングエキストラクターEA604FW-90
[ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤーEA519EJ
コイルスプリングコンプレッサーEA500DE-3
2本組クリップツールセット(アングル)EA604CA-30
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,96310,88920,01318,82716,7796,350
通常出荷日2日目1日目2日目3日目1日目1日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツール汎用ツールタイヤ関連汎用ツール内装関連
全長(mm)27383 / 87113245300195 / 175
材質焼入鋼(黒色酸化)スチールスチールハンマーキャップ:ポリマースチール-
軸径63mm-----
軸長152mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト