ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気のこぎり EA851SR-3A

通常単価(税別)
12,971
税込単価
14,268
通常出荷日:2日目

【特長】・二重絶縁・庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット・木工・剪定用と鉄工・ステン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レシプロソー(パイプソー)
  • 電圧 (V)
    AC100
  • ストローク数 (min-1)
    0~4500
  • ストローク (mm)
    10
  • 消費電力 (W)
    180
  • 二重絶縁
  • コード長
    2m
  • サイズ
    333×61×126mm
  • メーカー
    京セラ
  • 付属品
    ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)、レシプロソーブレード用ホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)
  • メーカー型番
    ASK-1001
  • 重量
    1.2kg
  • 替カーボンブラシ
    EA813RA-5
  • 材質
    PAその他金属
  • 切断能力
    庭木(径):45mm、木材(厚さ):40mm、塩ビパイプ(径):120mm、軟鋼材(厚さ):3.5mm
  • 電流
    2.0A
  • 取付可能な先端工具
    通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの

型番:

EA851SR-3A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA851SR-3Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)
AC100
ストローク数(min-1)
0~4500
ストローク(mm)
10
消費電力(W)
180
二重絶縁
コード長
2m
サイズ
333×61×126mm
メーカー
京セラ
付属品
ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)、レシプロソーブレード用ホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)
メーカー型番
ASK-1001
重量
1.2kg
替カーボンブラシ
EA813RA-5
材質
PAその他金属
切断能力
庭木(径):45mm、木材(厚さ):40mm、塩ビパイプ(径):120mm、軟鋼材(厚さ):3.5mm
電流
2.0A
取付可能な先端工具
通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA851SR-3A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,971
( 14,268 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二重絶縁
・庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット
・木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き
・家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能
・カットする物に合せて刃物を付け替え。電気の力が手の動きをアシスト
【用途】
・各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気のこぎり EA851SR-3Aの型番EA851SR-3Aのページです。 型番EA851SR-3Aに関する仕様情報を記載しております。
電気のこぎり EA851SR-3Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気のこぎり EA851SR-3A
180W電気ノコギリセット(ケース付)EA851SR-30A
180W電気ノコギリ(ケース無し)EA851SR-21A
AC100V/400W電気ノコギリEA851SB-10
AC100V/1200WセーバーソーEA857DS-1
AC100V/1150WセーバーソーEA857DE-1B
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,97116,77213,4319,48036,36082,270
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目6日目
商品タイプレシプロソー(パイプソー)レシプロソー(パイプソー)レシプロソー(パイプソー)レシプロソー(パイプソー)セーバーソーセーバーソー
電圧(V)AC100AC100AC100AC100(50/60Hz)100100
ストローク数(min-1)0~45000~45000~45000~46000~2900800~2000
ストローク(mm)101010102826
消費電力(W)18018018040012001150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト