17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーバーソー(充電式) EA857DH-12

通常単価(税別)
82,440
税込単価
90,684
通常出荷日:2日目

【特長】・ハイパワーで粘り強く止まりにくい・低振動でバタつきが少ない・取り回し抜群の軽量・コンパクトサ...

詳細を確認

型番:

EA857DH-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA857DH-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)
36、18
ストローク数(min-1)
0~1500(低速)、0~2000(中速)、0~2500(高速)、最高速:0~3,000(高最速)
ストローク(mm)
29
二重絶縁
メーカー
HiKOKI
仕様
樹脂ケースセット
付属品
ブレード・六角棒レンチ・マルチボルト蓄電池×2・急速充電器・樹脂ケース・電池カバー
充電時間
約19分(実用充電)、約25分(満充電)
メーカー型番
CR36DMA(2XPZ)
重量
2.9kg
能力
木材:255mm、パイプ:130mm、軟鋼板:19mm
本体サイズ
361×87×219(H)mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA857DH-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,440
( 90,684 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイパワーで粘り強く止まりにくい
・低振動でバタつきが少ない
・取り回し抜群の軽量・コンパクトサイズ
・狭所や高所でも取り回し抜群な軽量・コンパクトサイズを実現しました。作業の幅と効率が格段にアップします
・ローラーサポート構造
・全ての駆動部品を保持する本体内部のアルミハウジング構造により不意な落下による衝撃等に対して部品の精度を保持します
・高照度LEDライト付
・4つの速度モード:作業内容により最大ストローク数を、手元の速度スイッチで簡単に選択できます
・狭所・高所作業での逆さ切りでも通常の切断時と変わらないパワーや速度が保たれるので、作業効率アップに役立ちます
・ブレードホルダのレバー操作で、煩わしかったブレードの脱着が手元で簡単に行えます
・付属の六角棒レンチでベース位置の調整が可能です。作業内容によって調整することによりブレードの長期使用に貢献します

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーバーソー(充電式) EA857DH-12の型番EA857DH-12のページです。 型番EA857DH-12に関する仕様情報を記載しております。
セーバーソー(充電式) EA857DH-12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーバーソー(充電式) EA857DH-12
セーバーソー(充電式) EA857TA-11
セーバーソー(充電式)EA857K-1,EA857K-2
[充電式]セーバーソーEA857K-6,EA857K-7
[充電式]セーバーソーEA857DX-10/EA857DX-11A
DC18Vセーバーソー(充電式)EA857TA-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格82,44013,34557,86948,03159,700 -20,550
通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)セーバーソーセーバーソーセーバーソーセーバーソー
電圧(V)36、1810.8(リチウムイオン1.5Ah)1814.41818
ストローク数(min-1)0~1500(低速)、0~2000(中速)、0~2500(高速)、最高速:0~3,000(高最速)0~2700高速:0~3900、中速:0~3600、低速:0~33000~50000~25000~3000
ストローク(mm)292010103222
二重絶縁
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト