17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

除電器(イオナイザー)EA321AE-1

通常単価(税別)
71,719
税込単価
78,891
通常出荷日:2日目

【特長】・直流式の無風タイプ。空気の対流を発生しないで除電可能。粉体の除電に最適。4chの電極で強力除...

詳細を確認
  • 種類
    直流方式
  • 商品タイプ
    無風タイプ
  • サイズ
    68(W)×128(D)×163(H)mm
  • 周囲温湿度
    5~40℃、80%RH以下
  • 放電方式
    直流コロナ放電
  • 放電電極針
    タングステン、寿命約10000時間
  • 消費電力
    約1.5VA
  • 重量
    約370g
  • 除電範囲
    放電電極針より7cm以内推奨
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • メーカー型番
    AD-1683A
  • メーカー
    エー・アンド・デイ

型番:

EA321AE-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA321AE-1の仕様・寸法情報

種類
直流方式
商品タイプ
無風タイプ
サイズ
68(W)×128(D)×163(H)mm
周囲温湿度
5~40℃、80%RH以下
放電方式
直流コロナ放電
放電電極針
タングステン、寿命約10000時間
消費電力
約1.5VA
重量
約370g
除電範囲
放電電極針より7cm以内推奨
電源
AC100V(50/60Hz)
メーカー型番
AD-1683A
メーカー
エー・アンド・デイ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA321AE-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,719
( 78,891 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直流式の無風タイプ。空気の対流を発生しないで除電可能。粉体の除電に最適。4chの電極で強力除電
・内蔵IRセンサーで、タッチレスでオン/オフ操作可能。イオナイザーに触れずにオンにできるので、両手が塞がった状態でも除電が可能(例:容器・袋からサンプルを取り出すときに電源オンにする)
・LEDと音で、動作が確認できるので、きちんと除電が可能。IONは目に見えませんが、LEDと音で確認ができます。LEDが点灯が消えたら、次の動作へいくことできちんと除電できます
・場所を取らない洗練されたデザイン。幅68mmとコンパクト。分析天びんのとなりに置いても違和感のないデザイン
・選べる除電時間:3秒、10秒 の2種類。 自動的にオフになるのでつけっぱなしにならず省電力。マニュアルモード:手をかざす(オン)、もう一度手をかざす(オフ)も選択可能
・長寿命:放電電極針使用可能時間約10000時間。電極は自分で交換が可能。 電極にはカバーがついているので安全に清掃~交換が可能
・別売りのIRスイッチ(AX-IR-SWITCH)を使えば、除電器から離れた位置から操作可能。本体内蔵のIRスイッチではオン/オフ操作がしにくい場合に便利

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

除電器(イオナイザー)EA321AE-1の型番EA321AE-1のページです。 型番EA321AE-1に関する仕様情報を記載しております。
除電器(イオナイザー)EA321AE-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
除電器(イオナイザー)EA321AE-1
スーパースリムノズル N-1
除電機"イオナイジングエアーガン"
静電気除去ハイパワーノズル HPN-1
静電気除去ハイパワーフレキノズル No.HPF-1
エア式除電装置 エアガン
メーカーエスコベッセルSIMCO(シムコジャパン)ベッセルベッセルシシド
通常価格71,71944,451139,25734,00055,80017,721
通常出荷日2日目1日目1日目4日目1日目11日目
種類直流方式交流方式直流方式交流方式交流方式交流方式
商品タイプ無風タイプノズルタイプガンタイプノズルタイプノズルタイプブロアタイプ
サイズ68(W)×128(D)×163(H)mm-----
周囲温湿度5~40℃、80%RH以下-----
放電方式直流コロナ放電-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト