ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

強力型ニッパー EA536KD-17

通常単価(税別)
12,285
税込単価
13,514

支点を稼動でき、通常品より50%軽い力で切断ができます。【特長】・特殊構造によ...

詳細情報を確認する
  • 刃先形状
    強力刃
  • 呼び寸法
    180
  • ピアノ線切断能力 (mm)
    Φ3.0
  • ばね
    なし
  • 偏芯テコ機構
  • 本体材質
    クロムバナジウム鋼
  • グリップ種類
    プラスチック
  • 重量
    280g
  • 切断能力
    軟線:Φ5.5mm、中硬線:Φ4.6mm、硬線:Φ3.2mm
  • 仕上げ
    磨き
  • 全長(mm)
    180
  • 刃硬度
    HRC62
  • 型番
    73 71 180
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)
  • 切断面
    傘状

型番:

EA536KD-17
解除
    数量:

    EA536KD-17の仕様・寸法情報

    刃先形状
    強力刃
    呼び寸法
    180
    ピアノ線切断能力(mm)
    Φ3.0
    ばね
    なし
    偏芯テコ機構
    本体材質
    クロムバナジウム鋼
    グリップ種類
    プラスチック
    重量
    280g
    切断能力
    軟線:Φ5.5mm、中硬線:Φ4.6mm、硬線:Φ3.2mm
    仕上げ
    磨き
    全長(mm)
    180
    刃硬度
    HRC62
    型番
    73 71 180
    メーカー
    KNIPEX(クニペックス)
    切断面
    傘状
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA536KD-17
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,285
    ( 13,514 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    支点を稼動でき、通常品より50%軽い力で切断ができます。
    【特長】
    ・特殊構造により、非常に少ない力で切断できます
    ・通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています
    ・理想の伝達力を生むダブルヒンジシステム採用
    ・様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。スチールテープにもご使用いただけます
    ・切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切込みを入れることで、4mm以上のものも切断することができます

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    強力型ニッパー EA536KD-17の型番EA536KD-17のページです。 型番EA536KD-17に関する仕様情報を記載しております。
    強力型ニッパー EA536KD-17のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    強力型ニッパー EA536KD-17
    200mm薄刃ニッパー(スタンダード刃/バネ付)EA536GB-20
    200mm薄刃ニッパー(フラット刃/バネ付)EA536GB-200
    ビクタープラス 偏芯強力ニッパー
    ピアノ線用ニッパー 7491-250
    鋼線ニッパ P56-120
    メーカーエスコエスコエスコVICTOR(花園工具)クニペックス室本鉄工
    通常価格12,2854,7314,6607,358 -9,1123,502
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目1日目
    刃先形状強力刃ラウンド刃(薄刃)ラウンド刃(薄刃)強力刃--
    呼び寸法180200200-250120
    ピアノ線切断能力(mm)Φ3.0---3.50.5
    ばねなしありありなしなしあり
    偏芯テコ機構----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました