17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

イヤーマフ 折りたたみタイプ NRR値26dB
トラスコ中山
ヘルメットラック
ミスミ
安全半長靴 85028
ジーベック

スノーシュー(収納袋付) EA998ZB-61・-62

通常単価(税別)
14,14114,668
税込単価
15,55516,135
通常出荷日:2日目

【特長】・雪道の歩行も安心のハイグレードスノーシュー・かかと部のリフターを上げて固定することで、急斜面...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • その他
    オプション
  • 材質
    アルミ合金、スチール、ポリエチレン
  • 約210mm
  • メーカー
    コンパル
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

重量

全長

適応シューズサイズ

メーカー型番

最小発注数量
820g(片足)
約530mm
24.5~28.5cm
031584
1個
850g(片足)
約580mm
24.5~29cm
031577
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,141
( 15,555 )
2日目
14,668
( 16,135 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・雪道の歩行も安心のハイグレードスノーシュー
・かかと部のリフターを上げて固定することで、急斜面の登坂時にふくらはぎの負担が少なくなり楽に登ることが出来ます(ヒールリフター機能)
・簡単に脱着可能なワンタッチベルト仕様
・大型でガッチリと雪に食い込むグリップ力のあるクランポン(前爪)で横滑りにしっかりと対応でき安心して歩行できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スノーシュー(収納袋付) EA998ZB-61・-62のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スノーシュー(収納袋付) EA998ZB-61・-62
甲プロテクター(底面付タイプ)
工事用上履き 22.0~24.5cm(滑り止め付)
工事用上履き 25.0~28.0cm(滑り止め付)
流水式靴底洗浄装置 両足タイプ
滑り防止用スパイク EA998ZBシリーズ
メーカーエスコトラスコ中山エスコエスココトヒラ工業エスコ
通常価格14,141-7,5841,3901,382746,3352,608
通常出荷日2日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ関連品関連品作業靴作業靴関連品関連品
その他オプションオプション--オプションオプション
材質アルミ合金、スチール、ポリエチレン-ネオプレーン/ポリエステルネオプレーン/ポリエステル-合成ゴム、鉄、ポリアセタール
約210mm-----
メーカーコンパル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト