ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

DC18.0V 電動ブロワ(充電式) EA897B-11

通常単価(税別)
23,480
税込単価
25,828
通常出荷日:2日目

【特長】・立ったままラクに足元の落ち葉を吹き飛ばせます・ガーデンノズルで立ったままでも使いやすい・クラ...

詳細を確認
  • ダストバッグは付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EA897B-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA897B-11の仕様・寸法情報

電源タイプ
充電式(バッテリー)
最大風速(m/s)
78
最大風量(m3/min)
3.5
集塵機能
あり
電圧、燃料
18V
重量
1.6kg(バッテリー込み)
サイズ
840×189×150(H)mm
メーカー
HiKOKI
メーカー型番
RB18DC(BCL)
充電時間
強:約8分、中:約26分、弱:約53分
充電器
AC100V
回転数
0~20000rpm

型番リスト

表示件数
型番
EA897B-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,480
( 25,828 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・立ったままラクに足元の落ち葉を吹き飛ばせます
・ガーデンノズルで立ったままでも使いやすい
・クラストップの大風量
・思い通りの風量調整
・スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます
・オンロックボタン、連続作業がラクにできます
・吸い込み・吹き飛ばし

ご注意

  • ダストバッグは付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC18.0V 電動ブロワ(充電式) EA897B-11の型番EA897B-11のページです。 型番EA897B-11に関する仕様情報を記載しております。
DC18.0V 電動ブロワ(充電式) EA897B-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC18.0V 電動ブロワ(充電式) EA897B-11
DC36.0V電動ブロワ(充電式/本体のみ)EA897B-5
12.3m3/分ハンドブロワー(エンジン式)
充電式ブロワー(18V)
充電式ブロワ 36V(18V+18V) MUB362D
14.4V/18V コードレスブロワ RB18DC
メーカーエスコエスコエスコデウォルトマキタHiKOKI(旧日立工機)
通常価格23,48016,20066,91540,40429,600 -14,050 -
通常出荷日2日目1日目1日目19日目3日目1日目
電源タイプ充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)エンジン式充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)
最大風速(m/s)7810272.55565-
最大風量(m3/min)3.51.212.3-13.43.5
集塵機能ありなしなしなしなしなし
電圧、燃料18V36V混合ガソリン18V36V14.4V/18V

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロワ・ブロアーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト