17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

12m メジャーポール(伸縮式)

通常単価(税別)
46,678
税込単価
51,346
通常出荷日:2日目

【特長】・先端を引っ掛けて使用します【用途】・トラック・積み荷の高さ、陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    12
  • 商品種類
    本体
  • 型番
    212-12
  • メーカー
    宣真工業
  • 収納サイズ(m)
    1.42
  • 重量(kg)
    2.8

型番:

EA720M-12A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA720M-12Aの仕様・寸法情報

長さ(m)
12
商品種類
本体
型番
212-12
メーカー
宣真工業
収納サイズ(m)
1.42
重量(kg)
2.8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720M-12A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,678
( 51,346 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端を引っ掛けて使用します
【用途】
・トラック・積み荷の高さ、陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定、トンネルの入口の高さ測定、樹木の高さ測定、道路工事の設計(積算)、ボイラーの内径測定、テント・カンバンの高さ測定

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12m メジャーポール(伸縮式)の型番EA720M-12Aのページです。 型番EA720M-12Aに関する仕様情報を記載しております。
12m メジャーポール(伸縮式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12m メジャーポール(伸縮式)
25mm×7.5mメジャー(マグネット/ホルダー付)EA720JN-375
25mm×5.5mメジャー(ストッパー付)EA720HP-5.5
ケーブルメジャー長さ測定器EA714CB-2
13mmx5.5m メジャー(ストップタイプ)
コンベックス 剛立25巾5mまさめ 厚爪
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコムラテックKDS
通常価格46,6786,3204,48030,1132,7103,800
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目9日目
長さ(m)127.55.5-5.55
商品種類本体本体本体本体本体本体
型番212-12CWM3S2575ALM2555HMC-051NMY-55BL-
メーカー宣真工業TJMデザイン(TaJIma)原度器(PROMART)東京ニホスTJMデザイン(TaJIma)-
収納サイズ(m)1.42-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト