ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ワイヤーブラシ(ベベル型/ステンレス製)EA809YM-2

通常単価(税別)
12,460
税込単価
13,706
通常出荷日:2日目

【特長】・ねじサイズ5/8"-11UNCからM10×1.5に変換するアダプター付・パフォーマンスライン...

詳細を確認

型番:

EA809YM-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA809YM-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
べベルブラシ
毛材
ステンレス線
外径(mm)
100
線径(mm)
0.4
取り付け部
ねじ
ねじ径
5/8"-11UNC
適応ツール
エアグラインダー
ブラシ厚
9.5mm
最大回転数(rpm)
12500
トリム長
19mm
ノット数
20
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA809YM-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,460
( 13,706 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじサイズ5/8"-11UNCからM10×1.5に変換するアダプター付
・パフォーマンスライン(P):使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーブラシ(ベベル型/ステンレス製)EA809YM-2の型番EA809YM-2のページです。 型番EA809YM-2に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーブラシ(ベベル型/ステンレス製)EA809YM-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーブラシ(ベベル型/ステンレス製)EA809YM-2
カップブラシステンレス製 電動用
ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 VKC
ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 SRA
ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 EKC
ノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用 SR
メーカーエスコミスミバーテックバーテックバーテックバーテック
通常価格12,4602,1906,155 -9,7774,7316,163 -
通常出荷日2日目在庫品1日目5日目3日目4日目7日目
商品タイプべベルブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシ
毛材ステンレス線ステンレス線スチール線スチール線研磨剤入りナイロン線スチール線
外径(mm)1007570707070
線径(mm)0.40.30.510.350.350.35
取り付け部ねじねじねじねじねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト