ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ダイヤモンドカッター EA843RA-31

通常単価(税別)
8,682
税込単価
9,550
通常出荷日:6日目

【特長】・チップと基盤の接合部をレーザー溶接で強化・切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続・熱処理した焼...

詳細を確認

型番:

EA843RA-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA843RA-31の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / 石材
外径(mm)
105
刃厚(mm)
2
内径(mm)
20
商品タイプ
本体
メーカー型番
LT-4
メーカー
三京ダイヤモンド工業
最大回転数
14500rpm
商品名
レーザーターボ8X
チップ高さ
8.0mm
付属リング
15mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA843RA-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,682
( 9,550 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チップと基盤の接合部をレーザー溶接で強化
・切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続
・熱処理した焼入れ基板で強度向上により高い安全性
・高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、切れ味の向上

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター EA843RA-31の型番EA843RA-31のページです。 型番EA843RA-31に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドカッター EA843RA-31のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドカッター EA843RA-31
ダイヤモンドカッター EA809-1E
コンクリート用ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(乾式) セグメントタイプ
薄板プラスチック用 電着ダイヤモンドカッター(乾式)
ダイヤモンドカッター職人芸DXリム フランジ付(乾式)
XLダイヤ125x1.6ST
メーカーエスコエスコモトユキトラスコ中山三京ダイヤモンド工業ボッシュ
通常価格8,6828,2913,2654,1045,1033,500
通常出荷日6日目2日目4日目1日目1日目1日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / 石材コンクリート・アスファルト / ブロックコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガプラスチック(FRP、塩ビ等)コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
外径(mm)105180105165105125
刃厚(mm)22.21.8121.6
内径(mm)2025.422.2320M1022.23
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト