ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ダイヤモンドカッター EA809-1E

通常単価(税別)
8,291
税込単価
9,120
通常出荷日:2日目

【特長】・切れ味を重視したセグメントタイプ【用途】・鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、...

詳細を確認

型番:

EA809-1E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA809-1Eの仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / ブロック
外径(mm)
180
刃厚(mm)
2.2
内径(mm)
25.4
商品タイプ
本体
メーカー型番
SS-DX7
メーカー
三京ダイヤモンド工業
最大回転数
8400rpm
商品名
職人芸DXセグメント
チップ高さ
8.0mm
付属リング
20/22mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA809-1E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,291
( 9,120 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ味を重視したセグメントタイプ
【用途】
・鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックの切断

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター EA809-1Eの型番EA809-1Eのページです。 型番EA809-1Eに関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドカッター EA809-1Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドカッター EA809-1E
ダイヤモンドカッター EA843RA-31
XLダイヤ125x1.6ST
コンクリート用ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(乾式) セグメントタイプ
薄板プラスチック用 電着ダイヤモンドカッター(乾式)
ダイヤモンドカッター職人芸DXリム フランジ付(乾式)
メーカーエスコエスコボッシュモトユキトラスコ中山三京ダイヤモンド工業
通常価格8,2918,6823,3573,2654,1045,103
通常出荷日2日目6日目1日目4日目1日目1日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / ブロックコンクリート・アスファルト / 石材コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガプラスチック(FRP、塩ビ等)コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
外径(mm)180105125105165105
刃厚(mm)2.221.61.812
内径(mm)25.42022.2322.2320M10
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト