ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

3/8"DR(1/4"Hex) コンビネーションドライバービットセット EA550BP-61

通常単価(税別)
20,971
税込単価
23,068
通常出荷日:2日目

【特長】・六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます・ヘッド角度を固定できるので、滑るこ...

詳細を確認

型番:

EA550BP-61
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA550BP-61の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / 六角 / トルクス / ポジドライブ
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
3 ~ 6
先端サイズ・トルクス
T10 / T15 / T20 / T25
先端サイズ・ポジドライブ
PZ1 / PZ2
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
マグネット
あり
ショートビット
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
セット
〈セット内容〉
13点
商品名
8009
ビット全長
25mm
メーカー型番
004280
差込角
3/8"、1/4"
ドライバーハンドル
133mm
メーカー
Wera
ビット六角シャンク
1/4”
重量
255g
ギア歯
72歯
ヘッド角度
0°、15°、90°(左右)

型番リスト

表示件数
型番
EA550BP-61
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,971
( 23,068 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます
・ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます
・1/4"のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DR(1/4"Hex) コンビネーションドライバービットセット EA550BP-61の型番EA550BP-61のページです。 型番EA550BP-61に関する仕様情報を記載しております。
3/8"DR(1/4"Hex) コンビネーションドライバービットセット EA550BP-61のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"DR(1/4"Hex) コンビネーションドライバービットセット EA550BP-61
[+PoziHexTorx]ビットセット(ラチェット・H付) EA562WA-11
ドライバービットセット(43本入)
マルチドライバー&ソケットセット
ビットラチェットセット
[+-Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-31
メーカーエスコエスコボッシュボッシュTONEエスコ
通常価格20,97110,3906,3004,0005,0138,979
通常出荷日2日目1日目2日目2日目在庫品1日目1日目
先端形状プラス(+) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ポジドライブ / ソケットプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め)プラス(+) / マイナス(-) / ポジドライブ
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)3 / 4 / 5 / 64 / 53 / 4 / 5 / 63 / 4 / 5 / 62 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8-
先端サイズ・トルクスT10 / T15 / T20 / T25T15 / T20 / T2520 / 30 / 15 / 10 / 25 / 40 / 2720 / 30 / 15 / 10 / 25T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / T6 / T7 / T8 / T9-
先端サイズ・ポジドライブPZ1 / PZ2PZ1 / PZ2PZ1 / PZ2 / PZ3PZ1 / PZ2 / PZ3-PZ1 / PZ2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト