17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボウシャックル EA638NF-15

通常単価(税別)
8,409
税込単価
9,250
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・使用荷重:5t・サイズ(mm):A:74、B:76、C:38、D1:38、L:151・材...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シャックル
  • 材質
    その他
  • 使用荷重 (t)
    5
  • サイズ(mm)
    A:74、B:76、C:38、D1:38、L:151
  • 材質詳細
    非合金構造用鋼(亜鉛メッキ)

型番:

EA638NF-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA638NF-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャックル
材質
その他
使用荷重(t)
5
サイズ(mm)
A:74、B:76、C:38、D1:38、L:151
材質詳細
非合金構造用鋼(亜鉛メッキ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA638NF-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,409
( 9,250 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用荷重:5t
・サイズ(mm):A:74、B:76、C:38、D1:38、L:151
・材質:非合金構造用鋼(亜鉛メッキ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボウシャックル EA638NF-15の型番EA638NF-15のページです。 型番EA638NF-15に関する仕様情報を記載しております。
ボウシャックル EA638NF-15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボウシャックル EA638NF-15
シャックル (ステンレス製) EA638FB-75
脱落防止シャックル DSC-1.5
ワリピン式ワイドネジシャックル
強力長シャックル(ねじ込みタイプ) 特殊合金鋼
ヒネリシャックル(ステンレス製)
メーカーエスコエスコ大洋製器工業水本機械製作所大洋製器工業水本機械製作所
通常価格8,40914,1152,3944,629 -3,296 -994
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質その他合金鋼合金鋼合金鋼特殊合金鋼合金鋼
使用荷重(t)521.50.3-0.17
サイズ(mm)A:74、B:76、C:38、D1:38、L:151-----
材質詳細非合金構造用鋼(亜鉛メッキ)ステンレス(SUS304)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト