ファクトリーサプライ用品技術窓口

2m/8口3P タップ(雷ガード/一括スイッチ/ライン型)

通常単価(税別)
12,461
税込単価
13,707
通常出荷日:2日目

【特長】・ノイズフィルタ、マグネットが付いた抜け止めタップです。3P・8個口・2m・電源ノイズフィルタ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タップ
  • コンセント数
    6~8個口
  • サイズ
    504(W)×54(D)×40(H)mm
  • コード長
    2m
  • 定格
    15A・125V(合計1500Wまで)
  • コンセント
    3P(抜止)×8口
  • コード
    VCTF 2.0スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース)/仕上がり外形寸法 約直径8.5mm
  • プラグ
    3P(3P→2P変換アダプタ付き)
  • メーカー
    サンワサプライ
  • 制限電圧
    775V(50A)
  • メーカー型番
    TAP-3811NFSWN
  • 認証
    電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
  • バリスタ電圧
    470V
  • サージ耐量
    5500A(2回)
  • ノイズフィルタ特性
    0.5~10MHzで30dB以上(電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)・電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード))
  • JANコード
    4518340100992

ご注意

  • 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。

型番:

EA815GM-347
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA815GM-347の仕様・寸法情報

商品タイプ
タップ
コンセント数
6~8個口
サイズ
504(W)×54(D)×40(H)mm
コード長
2m
定格
15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント
3P(抜止)×8口
コード
VCTF 2.0スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース)/仕上がり外形寸法 約直径8.5mm
プラグ
3P(3P→2P変換アダプタ付き)
メーカー
サンワサプライ
制限電圧
775V(50A)
メーカー型番
TAP-3811NFSWN
認証
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
バリスタ電圧
470V
サージ耐量
5500A(2回)
ノイズフィルタ特性
0.5~10MHzで30dB以上(電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)・電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード))
JANコード
4518340100992

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815GM-347
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,461
( 13,707 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノイズフィルタ、マグネットが付いた抜け止めタップです。3P・8個口・2m
・電源ノイズフィルタを内蔵したライン型タップです
・雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります
・過大な雷サージ侵入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです(LEDによる動作表示)
・一括集中スイッチが付いているので、一括ON・OFF可能です
・抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます
・スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです
・プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです
・アース接続ができる、アース端子付きです
・壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです
・差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です

ご注意

  • 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2m/8口3P タップ(雷ガード/一括スイッチ/ライン型)の型番EA815GM-347のページです。 型番EA815GM-347に関する仕様情報を記載しております。
2m/8口3P タップ(雷ガード/一括スイッチ/ライン型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2m/8口3P タップ(雷ガード/一括スイッチ/ライン型)
2m/8口3P タップ(雷ガード/一括スイッチ/BOX型)
AC125V/15Ax 5m タップ(3口・集中スイッチ付/白)
AC125V/15A タップ(6口/3P/安全ブレーカー)
AC125V/15A タップ(6口/3P/漏電漏電ブレーカー)
AC125V/15A タップ(6口/タイマー付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,46111,7931,62913,505 -19,680 -34,731
通常出荷日2日目2日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプタップタップ-タップタップタップ
コンセント数6~8個口6~8個口-6~8個口6~8個口6~8個口
サイズ504(W)×54(D)×40(H)mm284(W)×100(D)×40(H)mm45×130×25mm--350(W)×60(D)×80(H)mm
コード長2m2m5m--3m
定格15A・125V(合計1500Wまで)15A・125V(合計1500Wまで)15A・125V(1500W)15A・125V(合計1500Wまで)15A・125V(合計1500Wまで)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト