17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

78L コンテナ(グレー)

通常単価(税別)
13,906
税込単価
15,297
通常出荷日:2日目

【特長】・積み重ね可能・TP規格・持ち手カバー対応・材質:ポリプロピレン

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • グレー
  • 容量 (L)
    78.2
  • 外形間口 (mm)
    1508
  • 外形奥行 (mm)
    335
  • 外形高さ (mm)
    195
  • 有効内寸
    1464×292×170mm
  • 商品名
    TP3132
  • 底面ブロック数
    18
  • 型番
    205418
  • 重量(g)
    3840
  • 内寸(mm)
    1473×300×180(H)
  • 圧縮荷重
    45.6kN(4650kgf)
  • メーカー
    三甲(サンコー)
  • JANコード
    4518340158474

型番:

EA506AF-308
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA506AF-308の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
グレー
容量(L)
78.2
外形間口(mm)
1508
外形奥行(mm)
335
外形高さ(mm)
195
有効内寸
1464×292×170mm
商品名
TP3132
底面ブロック数
18
型番
205418
重量(g)
3840
内寸(mm)
1473×300×180(H)
圧縮荷重
45.6kN(4650kgf)
メーカー
三甲(サンコー)
JANコード
4518340158474

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA506AF-308
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,906
( 15,297 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積み重ね可能
・TP規格
・持ち手カバー対応
・材質:ポリプロピレン

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

78L コンテナ(グレー)の型番EA506AF-308のページです。 型番EA506AF-308に関する仕様情報を記載しております。
78L コンテナ(グレー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
78L コンテナ(グレー)
S型コンテナ(容量78.7L)
三菱樹脂 S型コンテナ 78.7L
20L コンテナ(透明OD/薄型)
LL型コンテナ
ボックス型コンテナ″サンボックス #38-3″
メーカーエスコヒシ三菱ケミカルエスコDICプラスチック三甲
通常価格13,9068,0778,93310,0009,1835,420
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
グレーグレーグレークリアブルーブルー
容量(L)78.278.778.720.53337.8
外形間口(mm)15087387383661000682

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト