ファクトリーサプライ用品技術窓口

150mm デジタルノギス(防水防塵/ワイヤレス通信)

通常単価(税別)
13,656
税込単価
15,022
通常出荷日:2日目

【特長】・読み取りやすい大文字・Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パ...

詳細を確認
  • 種類
    標準ノギス
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長 (mm)
    150
  • 最小読取値 (mm)
    0.01
  • 校正証明書
    なし
  • 保護等級(防水)
    IP67(防水)
  • ソーラーパネル
    なし
  • デプスバー
    あり
  • 測定データ出力端子
    なし
  • データ出力機能
    外付け
  • 右勝手・左勝手
    右勝手
  • JANコード
    4518340212879
  • 材質
    本体:ステンレス、スライダー:ABS樹脂
  • サイズ
    235×75×18.5mm
  • ジョウ長さ(mm)
    40
  • 付属品
    収納ケース・ドライバー・拭き布
  • 電源
    CR2032×1個(付属)
  • 機能
    オートパワーオフ機能(約5分)・ゼロセット機能・ホールド機能
  • メーカー
    シンワ測定
  • 型番
    19817
  • 使用温度
    0~40℃
  • 通信距離
    7m
  • 最大許容誤差
    外側測定:±0.02mm
  • Bluetooth
    4.2
  • 重量 (g)
    170

ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

型番:

EA725DC-215
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725DC-215の仕様・寸法情報

種類
標準ノギス
表示方式
デジタル
最大測定長(mm)
150
最小読取値(mm)
0.01
校正証明書
なし
保護等級(防水)
IP67(防水)
ソーラーパネル
なし
デプスバー
あり
測定データ出力端子
なし
データ出力機能
外付け
右勝手・左勝手
右勝手
JANコード
4518340212879
材質
本体:ステンレス、スライダー:ABS樹脂
サイズ
235×75×18.5mm
ジョウ長さ(mm)
40
付属品
収納ケース・ドライバー・拭き布
電源
CR2032×1個(付属)
機能
オートパワーオフ機能(約5分)・ゼロセット機能・ホールド機能
メーカー
シンワ測定
型番
19817
使用温度
0~40℃
通信距離
7m
最大許容誤差
外側測定:±0.02mm
Bluetooth
4.2
重量(g)
170
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725DC-215
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,656
( 15,022 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・読み取りやすい大文字
・Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます
・デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です
・読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました
・微調整に便利な微動送り付です
・最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です
・保管や持ち運びに便利なケース付です

ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150mm デジタルノギス(防水防塵/ワイヤレス通信)の型番EA725DC-215のページです。 型番EA725DC-215に関する仕様情報を記載しております。
150mm デジタルノギス(防水防塵/ワイヤレス通信)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150mm デジタルノギス(防水防塵/ワイヤレス通信)
150mm デジタルノギス
150mm デジタルノギス(左利き用)
150mm デジタルノギス(左利き用) EA725CJ-150
200mm ノギス(デジタル)
200mm デジタルノギス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,6565,25030,78322,99220,9488,020
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目2日目
種類標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
最大測定長(mm)150150150150150200
最小読取値(mm)0.010.010.010.010.010.01
校正証明書なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト