17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロング六角棒レンチセット(ボールポイント付) EA683AL-1

通常単価(税別)
9,903
税込単価
10,893
通常出荷日:2日目

【特長】・鉄製ボックス付きで、持ち運びや収納に便利です・高い耐摩耗性と高トルクを実現する新素材「SVC...

詳細を確認

型番:

EA683AL-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA683AL-1の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 17
全長(L寸法)(mm)
78.5 ~ 263
単品・セット区分
セット品
メーカー
SATA
型番
09141
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA683AL-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,903
( 10,893 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄製ボックス付きで、持ち運びや収納に便利です
・高い耐摩耗性と高トルクを実現する新素材「SVCM+」
・油の浸透を防ぐために、エレガントで耐久性のある新しい鏡面研磨を施しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロング六角棒レンチセット(ボールポイント付) EA683AL-1の型番EA683AL-1のページです。 型番EA683AL-1に関する仕様情報を記載しております。
ロング六角棒レンチセット(ボールポイント付) EA683AL-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロング六角棒レンチセット(ボールポイント付) EA683AL-1
ロング六角棒レンチ EA683AL-100
6本組[BaLLHexagon]T型レンチEA683AF-1
1.5-10mm9本組[BallHexagon]キーレンチEA683AK
ボールポイント付六角棒レンチ 212-3SY
1.5-10mm/9本組[BallHex-Plus]キーレンチEA573WH-1
メーカーエスコエスコエスコエスコPBスイスツールズエスコ
通常価格9,9039,3343,3303,9518987,430
通常出荷日2日目2日目2日目1日目5日目1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイント標準タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
二面幅寸法(mm)10 / 12 / 14 / 17 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 1.5 / 5.510 / 12 / 14 / 17 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 1.5 / 5.52 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 610 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5310 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
全長(L寸法)(mm)108 / 144 / 177 / 91 / 166 / 155 / 132 / 263 / 174 / 221 / 84 / 121 / 247 / 78.5 / 101.5108 / 144 / 177 / 91 / 166 / 155 / 132 / 263 / 174 / 221 / 84 / 121 / 247 / 78.5 / 101.5129~19291.5~2347150~125
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品単品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト