17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絶縁マトック EA650CB-61

通常単価(税別)
14,670
税込単価
16,137
通常出荷日:2日目

【特長】・通電中のケーブル付近で地面を掘り起こすための、頑丈な鍛造炭素鋼の鍬とポイントピッケル・強度と...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    910
  • 材質
    ヘッド:炭素鋼、ハンドル:ポリファイバー
  • 使用電圧
    AC1000V/DC1500V以下
  • ヘッド重量
    3.12kg
  • ヘッド全長
    620mm

型番:

EA650CB-61
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA650CB-61の仕様・寸法情報

全長(mm)
910
材質
ヘッド:炭素鋼、ハンドル:ポリファイバー
使用電圧
AC1000V/DC1500V以下
ヘッド重量
3.12kg
ヘッド全長
620mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA650CB-61
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,670
( 16,137 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通電中のケーブル付近で地面を掘り起こすための、頑丈な鍛造炭素鋼の鍬とポイントピッケル
・強度と耐久性を高めるために硬化・焼き入れされた炭素鋼ヘッド
・優れた断熱性と耐衝撃性を備えた頑丈なポリファイバーハンドル
【商品仕様】
・使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
・材質:炭素鋼(ヘッド)、ポリファイバー(ハンドル)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁マトック EA650CB-61の型番EA650CB-61のページです。 型番EA650CB-61に関する仕様情報を記載しております。
絶縁マトック EA650CB-61のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁マトック EA650CB-61
防爆クロウバール
バーコ ノンスパーキングつるはし
メーカーエスコアンプコバーコ
通常価格14,67029,870 -27,929
通常出荷日2日目2日目1日目
全長(mm)910--
材質ヘッド:炭素鋼、ハンドル:ポリファイバー--
使用電圧AC1000V/DC1500V以下--
ヘッド重量3.12kg--
ヘッド全長620mm--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

つるはし(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト