ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

5本組 [-]精密ドライバーセット(ステンレス製)EA550SA-10A

通常単価(税別)
15,000
税込単価
16,500
通常出荷日:2日目

【特長】・人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に・サイズによって色分...

詳細を確認

型番:

EA550SA-10A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA550SA-10Aの仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
0.8 ~ 1.6
全長(mm)
82(Φ0.80) / 85(Φ1.00、Φ1.20) / 95(Φ1.40、Φ1.60)
ドライバー材質
ヘッド:ポリアセタール、本体:硬化ステンレス鋼(54/56HRC)

型番リスト

表示件数
型番
EA550SA-10A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,000
( 16,500 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
・サイズによって色分けされている為、分かりやすいです

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5本組 [-]精密ドライバーセット(ステンレス製)EA550SA-10Aの型番EA550SA-10Aのページです。 型番EA550SA-10Aに関する仕様情報を記載しております。
5本組 [-]精密ドライバーセット(ステンレス製)EA550SA-10Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5本組 [-]精密ドライバーセット(ステンレス製)EA550SA-10A
マイナス精密ドライバーセット(ステンレス製)EA550SA-20A
5本組 [-]精密ドライバーセット(真鍮製)EA550SW-12A
6本組[+-]ドライバーセット(精密用)EA550MD-100
6本組[+-]ドライバーセット(精密用)EA550MD-110
25本組 ドライバーセット(精密用)EA550M-200
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,00038,36015,7006,6606,66024,566
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目2日目
先端形状マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクスプラス / ソケット / 特殊
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)0.8 / 1 / 1.2 / 1.4 / 1.60.5 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.2 / 1.4 / 1.6 / 2 / 2.5 / 30.5 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.21.8 / 2 / 2.5 / 32.5 / 3 / 3.5 / 41.5 / 1.8 / 2 / 2.5 / 3
全長(mm)85(Φ1.00、Φ1.20) / 82(Φ0.80) / 95(Φ1.40、Φ1.60)80~9685 / 79177 / 157177 / 157137 / 177 / 157 / 147
ドライバー材質ヘッド:ポリアセタール、本体:硬化ステンレス鋼(54/56HRC)ヘッド:ポリアセタール、本体:硬化ステンレス鋼(54HRC)----

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト