ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

25本組 ドライバーセット(精密用)EA550M-200

通常単価(税別)
24,566
税込単価
27,023
通常出荷日:2日目

【特長】・精密機械作業用・ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です・これにより作業速度が...

詳細を確認

型番:

EA550M-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA550M-200の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクスプラス / ソケット / 特殊
先端サイズ・プラス(+)
No.000 / No.00 / No.0
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
1.5 ~ 3
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.23 ~ 0.5
先端サイズ・六角(mm)
0.9 ~ 2
先端サイズ・トルクス
T5 (ホールド機能有) / T5 (ホールド機能無) / T6 (ホールド機能有) / T6 (ホールド機能無) / T7 (ホールド機能有) / T8 (ホールド機能有) / T10 (ホールド機能有)
先端サイズ・トルクスプラス
1IPR
先端サイズ・ソケット(mm)
4 ~ 5.5
全長(mm)
137 ~ 177
単品/セット
セット
<セット内容>
25本組
メーカー型番
134000
メーカー
Wera
チップリフター
50mm
精密Microstixドライバー
m
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA550M-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,566
( 27,023 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密機械作業用
・ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です
・これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます
・丈夫なロールバッグ付きで保管と持ち運びが容易になり、いつでも必要なツールを携行できます
・色分けシステムにより、形状やサイズに応じて色分けされています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25本組 ドライバーセット(精密用)EA550M-200の型番EA550M-200のページです。 型番EA550M-200に関する仕様情報を記載しております。
25本組 ドライバーセット(精密用)EA550M-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25本組 ドライバーセット(精密用)EA550M-200
12本組ドライバーセット(精密用)EA550M-100
6本組[+-]ドライバーセット(精密用)EA550MD-100
6本組[+-]ドライバー(精密/ESD)EA550MJ-100
6本組ドライバー(精密/ESD)EA550MJ-110
6本組[+-]ドライバーセット(精密用)EA550MD-110
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格24,56615,4816,6608,77010,8906,660
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクスプラス / ソケット / 特殊プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / トルクスプラスプラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.000 / No.00 / No.0No.000 / No.00 / No.0No.00 / No.0No.0 / No.1No.00 / No.0No.0 / No.1
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)1.5 / 1.8 / 2 / 2.5 / 31.5 / 2.51.8 / 2 / 2.5 / 31.2 / 1.5 / 1.8 / 2.52.52.5 / 3 / 3.5 / 4
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.3 / 0.35 / 0.4 / 0.5 / 0.230.35 / 0.230.3 / 0.4 / 0.50.25 / 0.3 / 0.4 / 0.230.35-
先端サイズ・六角(mm)0.9 / 1.3 / 1.5 / 22.5 / 3----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト