17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

6本組 [Nut]ドライバー(精密用/ESD)EA550MM-100 EA550MM-100

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

6本組 [Nut]ドライバー(精密用/ESD)EA550MM-100

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA550MM-100

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ESDドライバー、静電対策仕様、六角ねじ用
・ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます
・ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます
・ポケットは透明タイプ、折りたたみ可能、折りたたみの為のパッチンが左右に付いています

指定中の仕様・寸法情報

先端形状
ソケット
先端サイズ・ソケット(mm)
2.0 ~ 5.0
全長(mm)
157
軸長(mm)
60
軸径(mm)
5.7 ~ 7
単品/セット
セット
<セット内容>
6本組
メーカー
Wera
ケースサイズ(mm)
270(W)×215(H)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト