ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

5本組 [Microstix]ドライバー(精密用/ESD)EA550MP-50

通常単価(税別)
13,110
税込単価
14,421
通常出荷日:2日目

【特長】・学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します・ブラックポイント刃先...

詳細を確認

型番:

EA550MP-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA550MP-50の仕様・寸法情報

先端形状
特殊
全長(mm)
137
軸長(mm)
40
軸径(mm)
2.5
単品/セット
セット
サイズ
m、00、F、0、1
<セット内容>
5本組
メーカー
Wera
ケースサイズ(mm)
270(W)×215(H)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA550MP-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,110
( 14,421 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します
・ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます
・スマートフォンやポータブルゲーム機のメンテナンスに
・ポケットは透明タイプ、折りたたみ可能、折りたたみの為のパッチンが左右に付いています

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5本組 [Microstix]ドライバー(精密用/ESD)EA550MP-50の型番EA550MP-50のページです。 型番EA550MP-50に関する仕様情報を記載しております。
5本組 [Microstix]ドライバー(精密用/ESD)EA550MP-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5本組 [Microstix]ドライバー(精密用/ESD)EA550MP-50
6本組[いじり止Torx]ドライバーセット(精密用)EA550ME-110
6本組[Torx]ドライバー(精密用/いじり止付)EA550ME-120A
精密ドライバー(リボルバータイプ)セット
スイスグリップ精密ナットドライバー
5本組[Ball-Hexagon]ドライバーセット(精密用)EA550MF-140A
メーカーエスコエスコエスコTONEPBスイスツールズエスコ
通常価格13,1108,9909,2213,3502,0826,670
通常出荷日2日目1日目1日目在庫品1日目1日目5日目
先端形状特殊トルクス(いじり止め)トルクス(いじり止め)プラス(+) / マイナス(-) / 六角六角六角
全長(mm)137157157155153157
軸長(mm)406060746060
軸径(mm)2.53 / 4476.9-
単品/セットセットセットセットセット単品セット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト