ファクトリーサプライ用品技術窓口

0.08~100m レーザー距離計

通常単価(税別)
39,305
税込単価
43,236
通常出荷日:2日目

【特長】・8倍ズームファインダーで屋外測定が可能・大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面・スマートフ...

詳細を確認
  • 重量
    230g
  • サイズ
    64(W)×28(D)×142(H)mm
  • 付属品
    キャリングバッグ
  • 材質
    PC-ABS+TPE
  • 電源
    単3形アルカリ乾電池×3本(付属)
  • 出力
    <1mW(クラスⅡ)
  • 測定範囲
    距離測定(標準):0.08~100m、距離測定(測定に不利な環境下):0.08~60m、ピタゴラス測定の傾斜:0~360°(4×90°)、傾斜測定:0~360°(4×90°)
  • 機能
    距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、Bluetoothよる測定結果の転送
  • 測定精度
    距離測定(標準):±1.5mm、距離測定(測定に不利な環境下):±3.0mm、傾斜測定:±0.2°
  • 波長
    650nm
  • 三脚ねじ径
    1/4"
  • 使用温度範囲
    -10~45℃
  • 保管温度範囲
    -20~70℃
  • 自動電源オフ
    5分
  • メーカー型番
    GLM100-25C
  • メーカー
    ボッシュ
  • 最小測定単位
    距離測定:0.5mm、傾斜測定:0.1°
  • 測定時間
    0.5秒未満、4
  • 防じん・耐水性能
    IP54(電池収納部を除く)
  • 操作音
    あり
  • レーザーカラー
  • データ転送
    Bluetooth(TM)4.2 Low Energy
  • 最大相対湿度
    90%
  • 使用可能標高
    2000m(最高)
  • レーザー光径
    約9mm(測定距離:10m)、約90mm(測定距離:100m)(周辺温度25℃の場合)
  • 測定値メモリー件数
    50件
  • デジタルビューファインダー
    内蔵

ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

型番:

EA720ZB-43
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA720ZB-43の仕様・寸法情報

重量
230g
サイズ
64(W)×28(D)×142(H)mm
付属品
キャリングバッグ
材質
PC-ABS+TPE
電源
単3形アルカリ乾電池×3本(付属)
出力
<1mW(クラスⅡ)
測定範囲
距離測定(標準):0.08~100m、距離測定(測定に不利な環境下):0.08~60m、ピタゴラス測定の傾斜:0~360°(4×90°)、傾斜測定:0~360°(4×90°)
機能
距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、Bluetoothよる測定結果の転送
測定精度
距離測定(標準):±1.5mm、距離測定(測定に不利な環境下):±3.0mm、傾斜測定:±0.2°
波長
650nm
三脚ねじ径
1/4"
使用温度範囲
-10~45℃
保管温度範囲
-20~70℃
自動電源オフ
5分
メーカー型番
GLM100-25C
メーカー
ボッシュ
最小測定単位
距離測定:0.5mm、傾斜測定:0.1°
測定時間
0.5秒未満、4
防じん・耐水性能
IP54(電池収納部を除く)
操作音
あり
レーザーカラー
データ転送
Bluetooth(TM)4.2 Low Energy
最大相対湿度
90%
使用可能標高
2000m(最高)
レーザー光径
約9mm(測定距離:10m)、約90mm(測定距離:100m)(周辺温度25℃の場合)
測定値メモリー件数
50件
デジタルビューファインダー
内蔵
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720ZB-43
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,305
( 43,236 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・8倍ズームファインダーで屋外測定が可能
・大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面
・スマートフォン、タブレットPCに連動
・距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン!

ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.08~100m レーザー距離計の型番EA720ZB-43のページです。 型番EA720ZB-43に関する仕様情報を記載しております。
0.08~100m レーザー距離計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.08~100m レーザー距離計
0.1~30mレーザー距離計EA720ZT-6B
0.1~50mレーザー距離計EA720ZT-2C
5~770mレーザー距離計EA757ZA-9
5~730m/×6 レーザー距離計
0.05~40mレーザー距離計(ケース付)EA720ZB-26
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格39,3059,74313,90729,05836,80016,500
通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目1日目
重量230gセフフック無し:104g、セフフック有り:106gセフフックなし:110g、セフフック付:112g(電池含む)180g約130g(電池を除く)100g
サイズ64(W)×28(D)×142(H)mmセフフックなし:44(W)×26(D)×117(H)mmセフフックなし:44(W)×26(D)×117(H)mm、セフフック付:44(W)×33(D)×117(H)mm42(W)×110(D)×75(H)mm37(W)×91(D)×73(H)mm45(W)×24(D)×106(H)mm
付属品キャリングバッグ収納ケース、ケブラー製ストラップ、単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用)、セフフック付電池フタ、取扱説明書(セフフックなし電池フタは標準装備)収納ケース、ケブラー製ストラップ、単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用)、セフフック付電池フタ、取扱説明書(セフフックなし電池フタは標準装備)ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池COOLSHOT用ソフトケース 31250、LRF用電池蓋 ネジ式、CR2 リチウム電池×1本(DC3V)ストラップ
材質PC-ABS+TPEケース:ABS樹脂ケース:ABS樹脂樹脂--
電源単3形アルカリ乾電池×3本(付属)単4電池×2本(付属)単4電池×2本(付属)CR2乾電池×1個(付属)CR2リチウム電池×1本(付属)単4電池×2本(付属)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レーザー測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト