17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタンド(EA742XB用)

通常単価(税別)
21,150
税込単価
23,265
通常出荷日:2日目

【材質】・スタンド:SCS13(SUS304相当)・スタンドシャフト:SUS304

  • 商品タイプ
    その他アクセサリ
  • 材質
    スタンド:SCS13(SUS304相当)、スタンドシャフト:SUS304
  • 仕様
    EA742XB用スタンド
  • 本体重量
    1.5kg
  • JANコード
    4518340145511
  • メーカー
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番
    7450-30
  • サイズ (mm)
    170(W)×150(D)×185(H)mm

型番:

EA742XB-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA742XB-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
材質
スタンド:SCS13(SUS304相当)、スタンドシャフト:SUS304
仕様
EA742XB用スタンド
本体重量
1.5kg
JANコード
4518340145511
メーカー
佐藤計量器製作所
メーカー型番
7450-30
サイズ(mm)
170(W)×150(D)×185(H)mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA742XB-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,150
( 23,265 )
2日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・スタンド:SCS13(SUS304相当)
・スタンドシャフト:SUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンド(EA742XB用)の型番EA742XB-11のページです。 型番EA742XB-11に関する仕様情報を記載しております。
スタンド(EA742XB用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンド(EA742XB用)
デジタル温度・湿度計 EA742GK-1A
[EA739AG用]フローストレーナーEA739AG-2
デジタル温度計セット EA701CA-0B
[リモコンセンサー付] 最高最低温湿度計
温度・湿度計(デジタル)ダンピング表示機能
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格21,15027,90027,62146,97012,12149,537
通常出荷日2日目2日目18日目2日目2日目2日目
商品タイプその他アクセサリ温湿度計(外部センサータイプ)その他アクセサリ温度計(外部センサータイプ)温湿度計温湿度計
材質スタンド:SCS13(SUS304相当)、スタンドシャフト:SUS304指示計・ブローブ部:PC樹脂、コード部・コネクタ部:PVCプラスティック-ケース、アンテナ、電池カバー、スタンド:ABS、操作ボタン:ゴム、ネームプレート/LED ランプカバー:アクリル(PMMA)、ネジ穴封入:ゴムABS+PC/TPE
仕様EA742XB用スタンド-EA739AG用フローストレーナーセンサー×3本+アルミケース付--
本体重量1.5kg-----
JANコード45183401455114550061298046-455006141837645183402896114550061263853

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト