ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル温度・湿度計 EA742GK-1A

通常単価(税別)
27,900
税込単価
30,690
通常出荷日:2日目

【特長】・無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲 (℃)
    -20~80(プローブセンサ使用時)
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1(乾球温度・湿球温度・露点温度)
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    5.0~95.0(at0~80℃)
  • 湿度最小表示 (%RH)
    0.1
  • 材質
    指示計・ブローブ部:PC樹脂、コード部・コネクタ部:PVC
  • 付属品
    本体:取扱説明書、ネックストラップ/センサー:試験成績書1部、取扱説明書
  • 重量
    指示計:約159g(電池含む)、センサー:約68g
  • センサー
    温度:サーミスタ、湿度:静電容量式湿度センサ
  • 使用環境
    -10~60℃、80%rh以下(結露なきこと)
  • 電源
    単4電池×2本(付属)
  • 測定精度
    【温度】指示計精度:±0.2℃(at 0~40℃)、±0.3℃(その他)・センサー精度:±0.3℃(at 10~50℃)、±0.5℃(その他)/【湿度】指示計精度:±0.2%RH(at 0~40℃)、±0.3%RH(その他)
  • 通信距離
    見通し約30m(使用環境により通信距離は変わります)
  • 電池寿命
    無線OFF時:約1000時間、無線ON:自動送信間隔10秒のときは約900時間
  • JANコード
    4550061298046
  • メーカー
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番
    SK-110TRH-B
  • サイズ (mm)
    本体:65(W)×35(D)×168(H)mm、センサ:約Φ15~20×200(L)mm、プローブ:約Φ15×90(L)mm+Φ20×110(L)mm
  • コード長
    約1500mm
  • 表示サンプリング
    約1秒
  • 保管環境
    10~60℃(結露なきこと)
  • 無線規格
    Bluetooth4.2 技適番号:201-190835
  • 表示機能
    オートパワーオフ、通信マーク、手動記録No.、時計、ローバッテリーマーク、各設定における設定値表示

型番:

EA742GK-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA742GK-1Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
-20~80(プローブセンサ使用時)
温度最小表示(℃)
0.1(乾球温度・湿球温度・露点温度)
測定湿度範囲(%RH)
5.0~95.0(at0~80℃)
湿度最小表示(%RH)
0.1
材質
指示計・ブローブ部:PC樹脂、コード部・コネクタ部:PVC
付属品
本体:取扱説明書、ネックストラップ/センサー:試験成績書1部、取扱説明書
重量
指示計:約159g(電池含む)、センサー:約68g
センサー
温度:サーミスタ、湿度:静電容量式湿度センサ
使用環境
-10~60℃、80%rh以下(結露なきこと)
電源
単4電池×2本(付属)
測定精度
【温度】指示計精度:±0.2℃(at 0~40℃)、±0.3℃(その他)・センサー精度:±0.3℃(at 10~50℃)、±0.5℃(その他)/【湿度】指示計精度:±0.2%RH(at 0~40℃)、±0.3%RH(その他)
通信距離
見通し約30m(使用環境により通信距離は変わります)
電池寿命
無線OFF時:約1000時間、無線ON:自動送信間隔10秒のときは約900時間
JANコード
4550061298046
メーカー
佐藤計量器製作所
メーカー型番
SK-110TRH-B
サイズ(mm)
本体:65(W)×35(D)×168(H)mm、センサ:約Φ15~20×200(L)mm、プローブ:約Φ15×90(L)mm+Φ20×110(L)mm
コード長
約1500mm
表示サンプリング
約1秒
保管環境
10~60℃(結露なきこと)
無線規格
Bluetooth4.2 技適番号:201-190835
表示機能
オートパワーオフ、通信マーク、手動記録No.、時計、ローバッテリーマーク、各設定における設定値表示
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA742GK-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,900
( 30,690 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。パソコン1台で、複数台の本体から測定値の受信が可能です。通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30mです
・測定値を本体にメモリし、のちに専用ソフトウェアでデータを回収して、表計算ソフトへデータ変換する事ができます
【用途】
・コンピュータールーム、工場内、研究室等の環境測定に

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温度・湿度計 EA742GK-1Aの型番EA742GK-1Aのページです。 型番EA742GK-1Aに関する仕様情報を記載しております。
デジタル温度・湿度計 EA742GK-1Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル温度・湿度計 EA742GK-1A
デジタル温湿度計 Smart A
温湿度計"ハイエスト1型"
ソーラーデジタル温湿度計
デジタル温湿度計 Home A クリアパック
デジタル最高最低温度・湿度・気圧計
メーカーエスコシンワ測定佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所シンワ測定エスコ
通常価格27,9004,42215,5215,1851,65936,500 -
通常出荷日2日目1日目在庫品1日目3日目2日目1日目
商品タイプ温湿度計(外部センサータイプ)温湿度計温湿度計温湿度計温湿度計温湿度計
測定温度範囲(℃)-20~80(プローブセンサ使用時)-5~49-10~50-10~50-5~49-10~60
温度最小表示(℃)0.1(乾球温度・湿球温度・露点温度)0.1210.10.1
測定湿度範囲(%RH)5.0~95.0(at0~80℃)30~9520~10020~9540~800~100
湿度最小表示(%RH)0.111110.1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト