ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ローレットホルダー(アヤ目用) EA591RE-11

通常単価(税別)
24,570
税込単価
27,027
通常出荷日:2日目

【特長】・きれいな仕上がりローレット保持部が上下に移動することにより、2個のローレットに発生する転造力...

詳細を確認
  • ローレットは別売です。
  • ローレットはEA591RE-41A~-52Aをご使用ください。

型番:

EA591RE-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA591RE-11の仕様・寸法情報

加工方法
転造
用途
アヤ目
加工範囲(mm)
Φ10~250
高さ(mm)
20
幅(mm)
20
全長(mm)
147
メーカー
スーパーツール
メーカー型番
KHS
材質
特殊合金鋼(黒染)
重量(g)
550
付属工具
六角棒レンチ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA591RE-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,570
( 27,027 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・きれいな仕上がり
ローレット保持部が上下に移動することにより、2個のローレットに発生する転造力の差をなくし、均一な溝深さのローレット加工が可能
2個のローレット駒に発生する転造力の差をなくし、均一な溝深さのローレット加工を可能に!
・取り付け簡単
ローレット保持部の初期位置設定機構付き。初期位置がはっきりわかるため、自動旋盤、NC旋盤への装着も容易
・正確な位置決め不要
芯ずれは、オートスライド機構により自動調芯できます。調芯範囲は、初期位置に対心±2.5mm

ご注意

  • ローレットは別売です。
  • ローレットはEA591RE-41A~-52Aをご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローレットホルダー(アヤ目用) EA591RE-11の型番EA591RE-11のページです。 型番EA591RE-11に関する仕様情報を記載しております。
ローレットホルダー(アヤ目用) EA591RE-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローレットホルダー(アヤ目用) EA591RE-11
ローレットホルダー(平目用) EA591RE-6
150mm ローレットホルダー(平目用/駒付) EA591RE-2
転造オートスライドローレットホルダー(アヤ目用)KHS
転造ローレットホルダ(平目用)
転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用)
メーカーエスコエスコエスコスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格24,57010,90013,06917,6828,33518,321 -
通常出荷日2日目2日目2日目4日目6日目4日目
加工方法転造転造転造転造転造転造
用途アヤ目平目平目アヤ目平目アヤ目
加工範囲(mm)Φ10~250Φ10~250Φ10~25010~25010~25010~250
高さ(mm)2020252020-
幅(mm)202025202020

ローレットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました