17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラック用パーツトレー(奥行300mm) EA661EBシリーズ【30~36個入り】

通常単価(税別)
12,15027,990
税込単価
13,36530,789
通常出荷日:2日目

【特長】・奥行きサイズは300mmのラック棚に最適!【商品仕様】・材質:ポリプロピレン

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

高さ(mm)

内寸(mm)

最小発注数量
105
102
76×260×102(H)
1パック

36個入り

168
102
140×260×102(H)
1パック

30個入り

105
152
76×258×152(H)
1パック

36個入り

168
152
140×258×152(H)
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,150
( 13,365 )
2日目
15,390
( 16,929 )
2日目
22,407
( 24,648 )
2日目
27,990
( 30,789 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥行きサイズは300mmのラック棚に最適!
【商品仕様】
・材質:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラック用パーツトレー(奥行300mm) EA661EBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラック用パーツトレー(奥行300mm) EA661EBシリーズ
ラック用パーツトレー(奥行450mm) EA661ECシリーズ
ラック用パーツトレー(奥行600mm) EA661EDシリーズ
コンテナラックケース SCRシリーズ
マルチプルラック コンテナ収納タイプ MRシリーズ
コンテナラック パーツカー
メーカーエスコエスコエスコサカエサカエサカエ
通常価格12,150-11,610 -10,147 -57,155 -35,165 -116,556 -
通常出荷日2日目2日目2日目3日目3日目3日目
商品タイプコンテナラックパーツコンテナラックパーツコンテナラックパーツコンテナラックコンテナラックコンテナラック
奥行(mm)295454600320570600
本体/オプションオプションオプションオプション本体本体本体
材質ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン---
---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト