ファクトリーサプライ用品技術窓口

トレー&クリップボードラック EA661CE-100

通常単価(税別)
67,365
税込単価
74,102
通常出荷日:2日目

【特長】・別売のキャスターには持ち手付。ラックに取り付ければ運搬に大変便利です・上部はフックやホルダー...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    パンチングラック
  • 間口 (mm)
    571
  • 奥行 (mm)
    570
  • 高さ (mm)
    1600
  • 材質
    スチール(亜鉛メッキ)
  • 重量
    22kg
  • 耐荷重
    450kg
  • 別売アクセサリー
    ハンドル&キャスターセット(EA661CD-110)、ハンドル&キャスターセット(EA661CD-110)
  • 適合フック/ホルダー
    EA661CE-3~-75、EA661CF-3~-50、EA661CG-12~-24、EA661CH-1~-6、EA661CV-25・-26

ご注意

  • フック、ホルダー、トレーは別売です。

型番:

EA661CE-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA661CE-100の仕様・寸法情報

商品タイプ1
パンチングラック
間口(mm)
571
奥行(mm)
570
高さ(mm)
1600
材質
スチール(亜鉛メッキ)
重量
22kg
耐荷重
450kg
別売アクセサリー
ハンドル&キャスターセット(EA661CD-110)、ハンドル&キャスターセット(EA661CD-110)
適合フック/ホルダー
EA661CE-3~-75、EA661CF-3~-50、EA661CG-12~-24、EA661CH-1~-6、EA661CV-25・-26
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA661CE-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,365
( 74,102 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売のキャスターには持ち手付。ラックに取り付ければ運搬に大変便利です
・上部はフックやホルダー取付可能、下部はパーツトレー取付可能です

ご注意

  • フック、ホルダー、トレーは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トレー&クリップボードラック EA661CE-100の型番EA661CE-100のページです。 型番EA661CE-100に関する仕様情報を記載しております。
トレー&クリップボードラック EA661CE-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トレー&クリップボードラック EA661CE-100
クリップボード(クリップ付) EA661CD-56
ラックシステム床置型用トレーハンガー
マグネットツールハンガー MTH-300
ラックシステム用パンチングパネル
スパナフック(8丁掛け)
メーカーエスコエスコサカエテクノプランサカエトラスコ中山
通常価格67,36512,0187,5443,32710,8531,972
通常出荷日2日目2日目3日目3日目3日目1日目
商品タイプ1パンチングラックその他パンチングラックマグネットハンガーパンチングラックパンチングラック
間口(mm)5711040868305871174
奥行(mm)570111626022137
高さ(mm)1600440756847376.6
材質スチール(亜鉛メッキ)板:スチール(亜鉛メッキ)、クリップ:ポリアセタール製----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト