17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

19.0~40.0mm ケーブルストリッパー EA580KN-3

通常単価(税別)
12,912
税込単価
14,203
通常出荷日:2日目

【特長】・本体を回転させる事で縦割、スパイラルカットが楽に行えます・セルフロックホールドレバー付・切断...

詳細を確認
  • 工具種類
    電線剥き工具
  • 全長 (mm)
    150
  • 適応サイズ
    Φ19~40mm
  • 重量
    140g
  • 材質
    ハンドル:耐衝撃性プラスチック
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)
  • 型番
    16 30 145 SB

型番:

EA580KN-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA580KN-3の仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
全長(mm)
150
適応サイズ
Φ19~40mm
重量
140g
材質
ハンドル:耐衝撃性プラスチック
メーカー
KNIPEX(クニペックス)
型番
16 30 145 SB
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA580KN-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,912
( 14,203 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体を回転させる事で縦割、スパイラルカットが楽に行えます
・セルフロックホールドレバー付
・切断深さ調節機構
・円周カット、縦カットが可能な回転式ブレード
・長い皮むきにスパイラルカットも可能

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

19.0~40.0mm ケーブルストリッパー EA580KN-3の型番EA580KN-3のページです。 型番EA580KN-3に関する仕様情報を記載しております。
19.0~40.0mm ケーブルストリッパー EA580KN-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
19.0~40.0mm ケーブルストリッパー EA580KN-3
VVF(VA線)ストリッパーEA580EF-2
0.08~10mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) EA538KD-12
8.0~13.0mm ケーブルストリッパー EA580KB-16
8.0~13.0mm ケーブルストリッパー EA580KB-15
0.2~0.25mm 精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用) EA580WJ-3
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,9123,85032,1397,61110,1009,031
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目2日目
工具種類電線剥き工具電線剥き工具圧着工具・圧接工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具
全長(mm)150228190175125112
適応サイズΦ19~40mm(VA・VVF線、EM・EEF線/600V)1.6mm×2心・3心/2.0mm×2心・3心0.08~10mm2Φ8.0~13.0Φ8.0~13.0(ケーブル)、0.2・0.3・0.8・1.5・2.5・4mm2(ワイヤー)Φ0.2~0.25(グラスファイバー一次コーティング)
重量140g215g477g90g-45g
材質ハンドル:耐衝撃性プラスチック本体:スチール/グリップ:エラストマー高級クロームバナジウム電気鋼-ボディ:グラスファイバー強化プラスチック-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト