17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

0.08~10mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) EA538KD-12

通常単価(税別)
32,139
税込単価
35,353
通常出荷日:2日目

【特長】・正面からしっかり圧着できます・フェルール端子を手前からツールに差し込みます・強制ロック(解除...

詳細を確認
  • 工具種類
    圧着工具・圧接工具
  • 適合端子
    閉端接続端子
  • 全長 (mm)
    190
  • 適応サイズ
    0.08~10mm2
  • 仕上げ
    磨き
  • 重量
    477g
  • 材質
    高級クロームバナジウム電気鋼
  • ハンドル
    コンフォートグリップ
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)
  • 型番
    97 53 08
  • AWG(American Wire Gauge)
    28~8
  • 圧着ポジション数
    1

型番:

EA538KD-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA538KD-12の仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
適合端子
閉端接続端子
全長(mm)
190
適応サイズ
0.08~10mm2
仕上げ
磨き
重量
477g
材質
高級クロームバナジウム電気鋼
ハンドル
コンフォートグリップ
メーカー
KNIPEX(クニペックス)
型番
97 53 08
AWG(American Wire Gauge)
28~8
圧着ポジション数
1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA538KD-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,139
( 35,353 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・正面からしっかり圧着できます
・フェルール端子を手前からツールに差し込みます
・強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です
・圧着力は工場で精密に調整されています(較正)
・トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします
・持ちやすく軽いので、快適に使えます
・高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.08~10mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) EA538KD-12の型番EA538KD-12のページです。 型番EA538KD-12に関する仕様情報を記載しております。
0.08~10mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) EA538KD-12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.08~10mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) EA538KD-12
圧着ペンチ(エンドスリーブ(フェルール端子)用) 9753-18
フェルール形端子用工具 FC-8
圧着工具(フェルール用)CT-1005
0.1~5.0mmワイヤーストリッパー(1000V絶縁) EA580KC-15
圧着ペンチ(ツインフェルール用) 9752-18
メーカーエスコクニペックス大同端子製造パンドウイットエスコクニペックス
通常価格32,13947,20524,90061,3716,92045,272
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目1日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具電線剥き工具圧着工具・圧接工具
適合端子閉端接続端子その他その他その他-その他
全長(mm)190200170217.4160250
適応サイズ0.08~10mm20.14~16mm20.25~6sq26~35mm2(AWG4~2)Φ0.1~5.02×6mm2、2×10mm2、2×16mm2
仕上げ磨き---磨き-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト