17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィッシュテープ(スチール製) EA597GSシリーズ

通常単価(税別)
19,890
税込単価
21,879

【特長】・耐久性があり、長いケーブル配線や高負荷作業に向いています・疲労を軽減...

詳細情報を確認する
  • 工具種類
    その他関連用品
  • ケースサイズ
    325×64mm
  • 材質
    テープ:スチール
  • 使用荷重
    1.7kN(173kgf)

型番:

EA597GS-61A
解除
    数量:

    EA597GS-61Aの仕様・寸法情報

    工具種類
    その他関連用品
    ケースサイズ
    325×64mm
    材質
    テープ:スチール
    使用荷重
    1.7kN(173kgf)
    テープサイズ
    3.2×1.5mm×73m
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA597GS-61A

    テープサイズ

    最小発注数量
    3.2×1.5mm×73m
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,890
    ( 21,879 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐久性があり、長いケーブル配線や高負荷作業に向いています
    ・疲労を軽減するために設計されたケース付
    ・リールカートリッジの清掃や交換に便利なイージーオープンケースを採用
    ・ケースを地面に置いて両手で作業ができます

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フィッシュテープ(スチール製) EA597GSシリーズの型番EA597GS-61Aのページです。 型番EA597GS-61Aに関する仕様情報を記載しております。
    フィッシュテープ(スチール製) EA597GSシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フィッシュテープ(スチール製) EA597GSシリーズ
    Φ3.5mmx30m フィッシュテープ(PET製) EA597AC-30A
    6.2mmx30m フィッシュテープ(ポリエステル製)
    4.5mmx30m フィッシュテープ(ポリエステル製)
    5.4mm x30m フィッシュテープ(ポリエステル製)
    6.2mmx50m フィッシュテープ(ポリエステル製)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格19,89027,7188,6505,5008,65012,954
    通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
    工具種類その他関連用品その他関連用品-その他関連用品その他関連用品その他関連用品
    ケースサイズ325×64mm300×30×380(H)mm----
    材質テープ:スチールPETポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
    使用荷重1.7kN(173kgf)1.1kN(112.5kgf)絶縁体部:1.4kN(142kgf)ワイヤー部:3.4kN(346kgf)2.4kN(244kgf)784N(ガイドワイヤー付きリードヘッド)、980N(リードヘッド)1.4kN(絶縁体部)、3.4kN(ワイヤー部)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました