17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

交換用バッテリー(リチウムイオン電池) EA813HFシリーズ

通常単価(税別)
25,56029,060
税込単価
28,11631,966
通常出荷日:2日目

【特長】・冷却対応・スライド式・残量表示付・Bluetooth機能搭載(EA813HF-21A、EA8...

詳細を確認
  • 種類
    バッテリー
  • 電圧 (V)
    18/36
  • 仕様
    リチウムイオン式
  • メーカー
    HiKOKI
  • コードレス
    18V品:使用可能(一部製品を除く)、36V品:マルチボルト蓄電池対応品

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

容量

メーカー型番

サイズ

充電時間

重量(g)

最小発注数量
8.0/4.0Ah
BSL36B18X
134(W)×83(D)×77(H)mm
約40分
1020
1個
5.0/2.5Ah
BSL36A18BX
116(W)×76(D)×69(H)mm
約25分
550
1個
8.0/4.0Ah
BSL36B18BX
160(W)×90(D)×90(H)mm
約40分
1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,460
( 29,106 )
2日目
25,560
( 28,116 )
2日目
29,060
( 31,966 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷却対応
・スライド式
・残量表示付
・Bluetooth機能搭載(EA813HF-21A、EA813HF-22Aのみ)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交換用バッテリー(リチウムイオン電池) EA813HFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換用バッテリー(リチウムイオン電池) EA813HFシリーズ
DC18.0V/5.0Ah交換用バッテリー(リチウムイオン電池)EA813HF-17B
10.8V交換用バッテリー(リチウムイオン電池)EA813SX-101A
DC10.8V/4.0Ah交換用バッテリー(リチウムイオン電池)EA813HD-16
AC/DCアダプターEA813H-30
12.0V急速充電器EA813H-12
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格25,560-22,8206,88012,11038,6107,850
通常出荷日2日目2日目2日目1日目6日目2日目
種類バッテリー電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ充電器
電圧(V)18/36-----
仕様リチウムイオン式-替バッテリー(2.0Ah)替バッテリー(4.0Ah)AC:2心、DC:3心替充電器
メーカーHiKOKIHiKOKITECHWAYHiKOKIHiKOKIHiKOKI
コードレス18V品:使用可能(一部製品を除く)、36V品:マルチボルト蓄電池対応品18V品:使用可能(一部製品を除く)、36V品:マルチボルト蓄電池対応品----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト