ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリップボード(クリップ付) EA661CD-56

通常単価(税別)
12,018
税込単価
13,220
通常出荷日:2日目

【特長】・穴のあいたパネルにフックなどを掛けて、自在にカスタマイズできる工具収納ラックです・工具などを...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    その他
  • 間口 (mm)
    1040
  • 奥行 (mm)
    11
  • 高さ (mm)
    440
  • 壁取付ねじ穴径
    Φ5mm(6か所)
  • 材質
    板:スチール(亜鉛メッキ)、クリップ:ポリアセタール製
  • ピッチ
    9.9×8.8mm

ご注意

  • ビスは付いておりません。
  • 2枚1セットサイズ。
  • フック・ホルダー類は別売です。関連商品をご覧ください。

型番:

EA661CD-56
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA661CD-56の仕様・寸法情報

商品タイプ1
その他
間口(mm)
1040
奥行(mm)
11
高さ(mm)
440
壁取付ねじ穴径
Φ5mm(6か所)
材質
板:スチール(亜鉛メッキ)、クリップ:ポリアセタール製
ピッチ
9.9×8.8mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA661CD-56
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,018
( 13,220 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴のあいたパネルにフックなどを掛けて、自在にカスタマイズできる工具収納ラックです
・工具などを壁にかけて保管できます
・フックやクリップはパネルの穴のどこにでも簡単に取り付け可能です

ご注意

  • ビスは付いておりません。
  • 2枚1セットサイズ。
  • フック・ホルダー類は別売です。関連商品をご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリップボード(クリップ付) EA661CD-56の型番EA661CD-56のページです。 型番EA661CD-56に関する仕様情報を記載しております。
クリップボード(クリップ付) EA661CD-56のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップボード(クリップ付) EA661CD-56
トレー&クリップボードラック EA661CE-100
パネルコンテナラック (片面式・床置タイプ・フタ付)
マルチシステム W900×H1000mm 単体
マルチシステム W600×H800mm 基本形 連結
マルチシステム W600×H500mm 基本形 連結
メーカーエスコエスコトラスコ中山山金工業山金工業山金工業
通常価格12,01867,36565,054 -81,213 -15,31414,125
通常出荷日2日目2日目1日目〜4日目4日目4日目
商品タイプ1その他パンチングラックパネルコンテナラックパネルコンテナラックパネルコンテナラックパネルコンテナラック
間口(mm)1040571910900600600
奥行(mm)11570320258258258
高さ(mm)440160012401000800500
壁取付ねじ穴径Φ5mm(6か所)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト