17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DC18.0V 電動エアダスター(充電式)

通常単価(税別)
14,580
税込単価
16,038
通常出荷日:2日目

【特長】・小型軽量で高風速・トリガースイッチで無段階に風速調整・軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアダスター(ミニタイプ)
  • 最高使用圧力 (MPa)
    0.018
  • 電源
    マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah
  • サイズ
    224×94×250(H)mm
  • 重量
    1.15kg
  • 付属品
    エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
  • 仕様
    本体のみ
  • 型番
    RA18DA(NN)
  • メーカー
    HiKOKI
  • 風速
    最大:122m/s、平均:100m/s
  • 最大風量
    0.70m3/分
  • モーター
    直流ブラシレスモーター
  • 全負荷回転数
    89,000rpm
  • 作業時間
    約19分

型番:

EA897B-23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA897B-23の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスター(ミニタイプ)
最高使用圧力(MPa)
0.018
電源
マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah
サイズ
224×94×250(H)mm
重量
1.15kg
付属品
エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
仕様
本体のみ
型番
RA18DA(NN)
メーカー
HiKOKI
風速
最大:122m/s、平均:100m/s
最大風量
0.70m3/分
モーター
直流ブラシレスモーター
全負荷回転数
89,000rpm
作業時間
約19分

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA897B-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,580
( 16,038 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量で高風速
・トリガースイッチで無段階に風速調整
・軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!
・蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利です
・高風速でピンポイントに狙えます
・使わないときはエアダスターノズルを本体に収納できます
・スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能
・付属の吸引アタッチメントを使用することで吹き飛ばしだけでなく、吸込みも可能

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC18.0V 電動エアダスター(充電式)の型番EA897B-23のページです。 型番EA897B-23に関する仕様情報を記載しております。
DC18.0V 電動エアダスター(充電式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC18.0V 電動エアダスター(充電式)
DC10.8V 電動エアダスター(充電式)
ブラシ付エアーダスターEA123AC
エアダスター レバー式・ロングノズル
エアダスター レバー式・プラグタイプ
エアダスター ボタン式・ロングノズル
メーカーエスコエスコエスコトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格14,58012,9207,2002,149 -1,560 -2,280 -
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプエアダスター(ミニタイプ)エアダスター(ミニタイプ)エアダスター(アルミボディー)エアダスター(アルミボディー)エアダスター(樹脂ボディー)エアダスター(アルミボディー)
最高使用圧力(MPa)0.0180.0121111
電源マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ahリチウムイオン電池10.8V/4.0Ah----
サイズ224×94×250(H)mm218×88×226(H)mm----
重量1.15kg0.75kg99g---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト