17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェーンブロック 超軽量タイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

チェーンブロック 超軽量タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA987AB-8

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・コンパクト、超軽量タイプ
・強力ロングライフロードチェーンを採用
・ハイレベルの剛性構造・機構保持

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動チェンブロック
定格荷重(t)
1
標準揚程(m)
8
重量(kg)
17.5
詳細1
超軽量タイプ
フック間最小距離
310mm
手巻力量(kg)
32
線径×ピッチ(mm)
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト